Оптимальна організація ІТ комплексів МСП

Живлення, охолодження, стояки, фізична безпека та моніторинг, освітлення, керівні програмні засоби
Підніміть руки, хто бачив сервер, що стоїть укритий порохом у шафі поруч з ганчірками й шваброю й несамовито гуде. На малих і середніх підприємствах, у відділеннях великих фірм зазвичай буває саме так — але це небезпечно.

Не для працівників, для фірми! Інформаційно-технічне (ІТ) устаткування не менш важливе для СМП, ніж для корпорацій, у відділеннях його слід захищати не гірше, ніж у центрах обробки даних.

Ось невеличкий контрольний список, що допоможе з’ясувати, що ІТ апаратура встановлена у вас не в найкращий спосіб.

Живлення
Практично в кожній малій серверній має бути джерело безперебійного живлення (ДБЖ) та блок розподілу живлення (БРЖ). Завважте, що ДБЖ на повну потужність споживачів понад 2200 ВА не можна вмикати в побутову розетку; для них потрібні розетки на більший номінальний струм, або їх слід приєднувати до розподільчого щитка через електромагнітний пускач. БРЖ дозволяє живити кілька пристроїв з одного джерела й не користуватися задовгими кабелями. Найкраще встановити ДБЖ і БРЖ з можливістю дистанційного керування, які сигналізують, коли щось іде не так, і дозволяють адміністраторам дистанційно вимикати окремі розетки, наприклад, щоб перезапустити сервер, що «завис».

Охолодження
Існує багато варіантів охолодження. Вибір потрібного залежить, головним чином, від кількості та розташування апаратних засобів ІТ. Подеколи вистачає кондиціонеру повітря в приміщенні; в інших випадках потрібне спеціалізоване охолодження. Ось найпростіші поради.

  • Загальна споживана потужність засобів ІТ менше 400 Вт: охолодження теплопередаванням, тепловідведення крізь стіни.
  • Загальна споживана потужність засобів ІТ від 400 до 700 Вт: пасивна вентиляція, теплові потоки спрямовані до ділянок з холоднішим повітрям через вентиляційні отвори або ґратки; вентилятори не використовуються.
  • Загальна споживана потужність засобів ІТ від 700 до 2000 Вт: тепловідведення за допомогою вентиляторів.
  • Загальна споживана потужність засобів ІТ понад 2000 Вт: спеціалізовані системи охолодження.

Стояки
У численних випадках на СМП та у відділеннях доцільно встановлювати апаратні засоби ІТ в стояках типу шафи. Це поліпшує доступ до апаратури, її організацію, розведення кабелів, фізичну безпеку, дієвість охолодження, розподіл живлення; ділянка, де встановлено засоби ІТ, набуває більш професійного вигляду. Випускають навіть спеціальні стояки для офісів у вигляді шаф із звукоізоляцією, живленням і вентиляцією.

Фізична безпека й моніторинг
Найбільшу загрозу інфраструктурі ІТ несуть люди. Неправильне маркування пристрою, пролита кава та інші негаразди раз-по-раз призводять до порушення штатної експлуатації, ба навіть повного виведення засобів ІТ з ладу. Можна (здебільшого) запобігти таким випадкам, якщо замкнути стінну шафу, де стоять сервери, або двері стояка, так що доступ до апаратних засобів ІТ матиме лише вповноважений персонал. Незле було б також установити камери відеоспостереження й давачі диму, температури, відносної вологості та руху.

Освітлення
Техніка має бути добре освітлена, навіть на малих площах, інакше важко розгледіти маркування на пристроях і приєднання кабелів. Найпростіший і дешевий варіант: налобний ліхтар. Руки залишаються вільні, все добре видно навіть у вузькостях, до того ж, менше ймовірність, що такий ліхтар загубиться, ушкодиться чи зникне з приміщення.

Керівні програмні засоби
Нині наявні численні програми для дистанційного керування невеликими парками серверів. Ці засоби забезпечують усе потрібне — від належного вимкнення серверів без участі оператора в разі перебоїв електромережі до звітування про спожиту електроенергію та оцінювання ризиків. Є також засоби налаштовування обчислювального комплексу й визначення, що для нього найкраще надається.

Якщо комплекс ІТ невпорядкований, незахищений, переповнений і неконтрольований, це може призвести до значних незручностей і простоїв. Дотримуйтеся наведених порад, щоб оптимізувати експлуатацію відповідальної інфраструктури ІТ та убезпечити її. Докладніше — в аналітичній доповіді Schneider Electric № 174 «Практичні варіанти розгортання апаратних засобів ІТ в малих серверних і відділеннях».