Чотири приводи для модернізації

Цілком можливо, що за останні кілька років склад ІТ інфраструктури у вас помітно змінився, позаяк новітні технології, як-от, віртуалізація, вможливили підвищення щільності як серверів, так і програмних засобів. Якщо ви давно не оновлювали ДБЖ, в разі перебоїв енергопостачання вони можуть і не впоратися з навантаженням.

Сучасна техніка ДБЖ забезпечує більш раціональний захист живлення, й це може допомогти вам зберегти в робочому стані найвідповідальніші складники комплексу ІТ. ДБЖ Smart-UPS фірми APC by Schneider Electric тепер мають три нові функції, варті уваги, коли ви продумуєте модернізацію ДБЖ. Це енергоефективна «екологічна» конструкція, зручний для оператора дисплей на РК та система інтелектуального керування акумулятором. Більше того, APC пропонує споживачам привабливу програму знижок в обмін на старі ДБЖ будь-якого виробника.

1. Ефективна конструкція — запорука економії

В останніх моделях Smart-UPS реалізовано конструкцію, яка вирізняється радикально підвищеною ефективністю. На неї подано заявку на патент. В «екологічному» режимі пристрій перемикає устаткування, що в поточний момент не діє, безпосередньо на мережу (якщо в ній нормальні параметри). В такий спосіб досягається ефективність понад 97 % без зниження рівня захисту. Порівняно з більшістю лінійних інтерактивних ДБЖ, це забезпечує помітне заощадження платні за електроенергію.

Яку потужність споживає ДБЖ, можна точно дізнатися, вибравши функцію ватметра, за допомогою якої поточні значення виводяться на РК екран. Слід також зазначити, що нові Smart-UPS сумісні з високоефективними серверами провідних виробників, яким присвоєно знак Energy Star. Крім цього, вони відповідають стандартам з обмежень використання небезпечних речовин (RoHS), тобто можуть експлуатуватися в умовах контролю відповідності нормам.

2. Зручний РК дисплей

Нові моделі Smart-UPS мають вбудований рідкокристалічний дисплей, що поліпшує зручність користування й налаштовування. Налаштувати ДБЖ можна за допомогою як комплектних програмних засобів, так і маніпуляцій на дисплеї. На пристроях, розрахованих як на монтаж у стояк, так і на автономне встановлення, дисплеї навіть повертаються на 90° для зручності огляду.

Самоочевидні алфавітно-цифрові комбінації на дисплеї надають чітку й точну інформацію про режим роботи та якість живлення ДБЖ. У стандартному представленні відображаються базові дані про режим і якість живлення, а також меню налагодження, випробовування й діагностики та загальні відомості про пристрій. У розширеному представленні додається екран стану з прокручуванням і додатковими командами меню «Керування» (Control) і «Журнали» (Logs).

3. Нові функції контролю життєвого циклу й ресурсу акумуляторів, що спрощують керування

Ми реалізували в новій серії Smart-UPS функцію, якої не мають жодні інші серійні ДБЖ: прогноз залишку ресурсу акумулятора. На дисплей виводяться місяць і рік, коли слід буде замінити акумулятор, щоб зберегти захист на оптимальному рівні. Прогнозування динамічне, тобто вводяться поправки на коливання температури, від яких може залежати ресурс. Годі здогадок: тепер досить погляду на дисплей, щоб дізнатися, скільки ще проживе акумулятор.

А завдяки функції інтелектуального керування, яка забезпечує заряджання акумулятора точно до потрібного рівня, він проживе ще довше. Високоточне заряджання акумулятора здійснюється з урахуванням температури, надмірне заряджання не допускається, завдяки чому ресурс збільшується. Крім цього, перезапуск приєднаних до ДБЖ пристроїв навіть після довгої відсутності живлення в мережі гарантований навіть у разі повного розряджання акумулятора.

4. Значна економія завдяки програмі Trade-UPS

На додачу до нових функцій, можна заощадити в разі переходу на новий Smart-UPS. Для цього пропонується програма «Trade-UPS». Здайте старий ДБЖ, незалежно від того, якої воно фірми, й отримайте знижку до 25 % на новий Smart-UPS. Ми навіть оплатимо пересилання старих пристроїв та утилізуємо їх без порушення норм захисту довкілля — позбавимо вас цього клопоту.

Нехай старе ДБЖ не стане слабкою ланкою вашої ІТ інфраструктури. Ознайомтеся з новою серією Smart-UPS і відкрийте для себе підтверджену в роботі надійність, конструкцію, розраховану на ефективність, та нові функції, що зробили їх ще зручнішими в експлуатації. Перейдіть сюди по додаткову інформацію.