Sanallaştırma Zorluklarının Üstesinden Geliyoruz

Sunucu Odanızı Sanallaştırdığınıza Göre Şimdi Ne Yapmalısınız? KOBİ'lerin Karşılaştığı Ortak Sorunlar ve Çözüm Yolları

Sunucu sanallaştırmanın, IT ayak izini pekiştirmek isteyen şirketlerin kullanabileceği bir araç olarak uzun yıllardır mevcut olmuş olmasına rağmen, bu teknoloji son birkaç yıla kadar yeterince yaygınlaşmamıştır. Ancak, küçük ölçekli birçok şirket iş IT altyapılarını düzgün bir şekilde tasarlamaya, bakımını sağlamaya ve optimize etmeye geldiğinde nereden başlayacaklarını bilemiyor. Daha büyük veri merkezleri için bu hedeflere nasıl ulaşılacağını anlatan çok sayıda kaynak varken, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için çok az bilgi ve yönlendirme bulunuyor. IT altyapılarının düzgün bir şekilde tasarlanması ve yönetilmesi konusunda daha az kaynak ve deneyime sahip olduklarından doğru yönlendirme KOBİ'ler için daha fazla kritik öneme sahiptir. Ayrıca bir KOBİ'nin IT altyapısı, yalnızca buluttaki verilerle kurulacak bağlantının değil, aynı zamanda iş sürekliliğinin ve başarısının da önemli bir parçasıdır.

Bu gönderide, enerji verimliliği sağlamak, kablo kabinleri ve sunucu odalarındaki operasyonları iyileştirmek için uğraşan KOBİ'lerin karşılaştığı genel sıkıntılardan bahsedeceğiz ve bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olacak çözüm ve en iyi uygulama önerilerinde bulunacağız.

Zorluk 1: Birleştirilmiş ve sanallaştırılmış sunucuları ve ağ donanımlarını korumak ve organize etmek

Sunucularının ve proseslerinin bir kısmını ya da tamamını sanallaştıran KOBİ'ler, IT altyapılarını daha verimli hale getirmek için önemli bir adım atmış olurlar, ancak sanallaştırma sonrası fiziksel ekipmanlar artık daha az sayıda olsa da, her zamankinden daha kritik öneme sahip olurlar ve daha fazla korumaya ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, IT ekipmanlarını tek bir yerde bulundurmak komplikasyonlara yol açabilir.

Çözüm: KOBİ'ler, sunucular ve ağ ortamları için özel olarak tasarlanmış kabin panoları sayesinde kritik sunucularının doğru ortam koşullarında çalışmasını sağlayabilirler. Bu tip panolar, kablo yönetimi ve güç dağıtımı da dahil olmak üzere sahip oldukları çeşitli özelliklerle, daha iyi bir düzenleme yapılmasını sağlar, sorun giderirken insandan kaynaklanan hataları azaltır ve sıcak ve soğuk hava akımlarını izole etmeye yardımcı olur.  KOBİ'ler ayrıca tesis bünyesinde bulunan ekipmanlarının kullanılabilirliğini sağlamak için Güç Dağıtım Üniteleri (PDU) ve Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ile ekipmanlarını elektrik kesintilerine, fiziksel, çevresel ve güvenlik tehditlerine karşı koruyabilmelidir. PDU'ların bazı türleri, münferit çıkışların yetkisiz kullanımını kısıtlamak ve devreye aşırı yüklenmeyi önlemek için özelleştirilebilir güç kontrolü ve aktif izleme sağlar. UPS sistemleri, şebeke elektriği kesildiği zaman kritik bilgisayarları ve bağlantı ekipmanlarını çalışır halde tutarak sistemde kesinti yaşanmasını engeller.

Zorluk 2: Sanal sunucuların güvenle kapatılması

Sanal ortamların uygulanması ve yönetilmesi her geçen gün kolaylaşsa da hala elektrik kesintilerine karşı duyarlı olabilen IT altyapısından gelen kritik güce ve soğutma desteğine bağlı çalışıyorlar.

Çözüm: İdeal olarak, herhangi bir IT kurulumunda uzun süren bir kesinti sırasında mümkün olan en fazla çalışma süresini sağlamak amacıyla bir jeneratör veya süresi uzatılmış batarya kutuları olan UPS'ler kullanılır.  Ancak, bu iki çözümün de olmadığı durumlarda UPS veya PDU sistemleri gibi emniyetli kapatma yazılımları ve önceden yapılandırılmış donanımlar; sunucuları, uygulamaları ve verilerin bozulmaya karşı korumak konusunda son derece yararlı olabilir. Uzaktan yönetim özellikleri olan ve güç sorunlarına, kesintilere ve batarya ömrüne dair proaktif bildirimler ve uyarılar veren çözümleri araştırın.

Zorluk 3: IT ve ağ donanımlarını IT için ayrılmış özel bir alanın dışına yerleştirmek

Çok sayıda KOBİ'nin IT ekipmanları için kullandıkları bu iş için ayrılmamış IT alanları, yeni IT dağıtımları için kullanılabilir alan yetersizliğinden muzdarip olabilir.

Çözüm: Özel olarak ayrılmamış IT alanlarına yerleştirilecek ekipmanlar için tasarlanmış panolar; özel olarak ayrılmış bir IT alanındakiyle aynı gücü, soğutma ve koruma özelliklerini sağlayabilir. UPS sistemleri ile gelen fan havalandırmalı, ses geçirmez panolar ve kablo yönetimi, kritik güç yedeği sağlama ve uzaktan izleme özelliklerinin yanı sıra dağıtımın kurulumu ve yönetimi kolay yakınlıkta ve düzende olmasını sağlar.

Zorluk 4: Taban alanı kullanımının en aza indirilmesi

Taban alanı geniş olmadığında ekipman güvenliğinin sağlanması zor olabilir ve bu sorun birçok KOBİ için geçerlidir.

Çözüm: Taban alanının kullanılabilir olmadığı IT ortamları için duvara monte çözümler idealdir. Her türlü ekipmanı kolayca barındırabilecek şekilde tasarlanmış ve iki taraflı montaj rayları ile birden çok montaj seçeneği sunan çözümleri araştırın. Duvara monte edilen panolar, bakım ve kurulum için ekipmana kolay erişim imkanı sağlar. İdeal olarak 13 U yüksekliğinde bir kabin, bir binanın bağlantısını sağlayan dağıtılmış ekipmanlar için yeterli alan sağlayacaktır.

Zorluk 5: Boş alanların en iyi şekilde kullanılması: IT ekipmanlarının dar alanlara kurulması ve sunucu odasının kapasitesinin artırılması

Küçük kabinler ağ kabinlerine monte edilebilir ekipmanın kullanılabilirliğini kısıtlamaktadır; büyük ekipmanlar ise KOBİ'lerde genellikle IT için ayrılan alanlarda bulunan dar köşeler için hantaldır ve küçük kabinlere sığmaz.

Çözüm: Hızlı ölçeklenebilirlik sağlayan ve alan ölçüsü veya şekli ne olursa olsun alanın en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olan düşük maliyetli esnek çözümlerden yararlanın. İnce, iki direkli kabinler ve izleme ekipmanları, sıkışık IT alanlarını kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak, en uygun düzenlemeyi yapmanıza izin verir. Dikey kablo yöneticileri de kabloların düzenli ve organize olmasını sağlayarak kablo döşemelerini ve kurulumunu kolaylaştırır. Uzaktan izleme yazılımları, kapasite planlaması yapmanın yanı sıra optimizasyon sağlama amacıyla da mevcut ekipmanların kullanımlarına dair merkezi bir görünüm sağlar.

Zorluk 6: Birleştirilmiş bir sunucu odasındaki alanın optimizasyonu

IT alanını yeniden tasarlamadan veya değiştirmeden yapılan ekipman birleştirmeleri, güç ve soğutma açısından gereksiz maliyet artışlarına neden olabilir.

Çözüm: Kolayca ölçeklenebilir bir sunucu odası mimarisi uygulamasında, mevcutta soğutma özellikleri olan alanlardan yararlanılır. 3 kVA artışlarla yapılan basit, tekrarlanabilir kurulum mimarileri, kabin seviyesinde UPS güç koruması sağlayabilir ve ağ donanımları ve sunuculardan oluşan bir karışımı barındıracak yeterli sayıda prize sahiptir.

Zorluk 7: Küçük sunucu odaları ve ağ kabinleri ile maliyet kontrolü

IT ekipmanlarının korunması, uygun soğutma ve kullanılabilirliklerinin sağlanması, özellikle ağ kabinleri için tahsis edilebilecek büyük bütçeleri olmayan KOBİ'ler için pahalıya mal olabilir.

Çözüm: 400 $ gibi düşük fiyatlarla başlayan kabin çözümleri, ekipman için optimum soğutma sağlayabilir ve kurulumları kolaydır. Dört direkli açık kabinler, ekipmanların yerden kaldırılarak derli toplu tutulmasının basit bir yolu olabilir.

IT ekipmanlarının küçük alanlara dağıtımı ile ilgili sıkıntı yaşayan KOBİ'ler, bu pratik, anlaşılması kolay rehberi okuyarak verimlilikte artış, operasyonlarında kolaylık ve daha iyi ekipman koruması gerçekleştirebilirler. Buna ek olarak, arıza süresi riskini azaltmak da karlılığı artıracak ve daha iyi bir müşteri deneyimine yol açacaktır.