Dağıtım Zorluklarını Ele Alıyoruz

IT bölümleri, bilişim ekipmanlarını dağıtma konusunda birden çok sorunla karşı karşıya kalıyor. Sanallaştırma, konsolidasyon ve yüksek yoğunluk konularını öne çıkarıyor. Aynı zamanda, birçok kuruluşun yerinde IT personeli bulunmayan ve hatta IT ekipmanları için özel bir alanı dahi olmayan tesisleri vardır. Bu durumda, bu kuruluşların sahip oldukları alanı en iyi şekilde kullanmaları gerekir.

Birçok durumda, entegre güç dağıtım üniteleri (PDU'lar) da dahil olmak üzere uygun bir kabin sisteminin kullanılması, şirketlerin bu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Karşımıza en çok çıkan beş sorun ve kabinlerin bu konuda nasıl yardımcı olabileceği aşağıda açıklanmıştır:

1. Kurulum ve kullanım kolaylığı

Güç ve soğutma ürünleri de dahil olmak üzere, diğer bileşenlerle kolay ayarlama ve uyum için entegre bölüm ayraçları gibi standart özelliklere sahip kabinler edinebilirsiniz. Önceden takılmış dengeleme ayakları ve tekerlekleri, ek parça ihtiyacını ortadan kaldırır ve kurulumu kolaylaştırır. Benzer şekilde, kolayca ayarlanabilir dikey montaj rayları ekipmanın kurulum işini kolaylaştırır.

2. Kullanılabilirlik ve bağlantı için artan talep

Ağlara bağlanan cihaz sayısının daha önce olmadığı kadar çok olması, şirketleri kabinlerinde daha fazla güç yoğunluklarına ihtiyaç duyar hale getiriyor. Sonuç olarak kabinler, kabin PDU'ların kabinin arkasına monte edilmesini sağlayan sıfır U aksesuar kanalı gibi özellikleri ile yüksek yoğunluklu kablolamayı entegre edebilir ve böylece kabin alanı muhafaza edilir.

3. Çeşitli dağıtım senaryoları

Farklı gereksinimlerinizi karşılamak için farklı modeller sunan bir kabin satıcısı bulun. Bazı durumlarda açık kabinler gerekebilir, diğer durumlarda duvara monte edilen üniteler ya da ağ anahtarları için yan hava kanalı olan kabinler işinizi görebilir. IT için ayrılmış boş bir alan olmadığı durumlarda, bir kutu içine sığdırdığımız eksiksiz ve güvenli bir sunucu odası sağlayan panolu kabinler işinizi görecektir. Bu tür kabinler, ses yalıtımlı olmalıdır ve tekerlekleri, farklı IT ekipmanları için ayarlanabilir rayları ve önceden takılmış kabin PDU'su ile ihtiyacınız olan her yere taşıyabilirsiniz.

4. Uzaktan yönetim

Uzaktan yönetim yeteneklerine sahip bir anahtarlı kabin PDU'yu yerleştirebileceğiniz bir kabin seçin. Bu tür PDU'lar sayesinde, bir ağ anahtarı ya da sunucu takıldığında uygun çıkışı uzaktan kapatıp tekrar açarak yeniden başlatabilirsiniz.

5. Akıllı enerji yönetimi

APC'nin ölçülü kabin PDU'ları güç ve enerjiyi kabin seviyesinde izler ve böylece IT yöneticilerine gerekli veriyi zamanında sağlayarak karar verme sürecini kolaylaştırır, gücün her kabinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Temel enerji yönetimi aracı olan ölçülü kabin PDU'lar, enerji kullanımını izlemek ve IT çözümlerinin olası verimlilik kazançlarını ortaya çıkarmak için gerekli parçalı modeli sağlar, böylece enerji tasarrufunu artırır. Anahtarlı kabin PDU'lar ile birlikte bazı prizlerin mesela hafta sonları gibi gerekli olmadıkları zamanlarda kapatılmasına imkan vererek daha fazla enerji tasarrufu sağlarlar.

APC by Schneider Electric, tüm bu zorlukların üstesinden gelen kabinler sunar. Veri merkezleri için tasarlanmış açık kabinler, kablolama kabinleri, sunucu odaları, ağır iş uygulamaları ve daha fazlası için tasarlanmış özel panoların yanı sıra NetShelter serimiz de bu ihtiyaçları karşılar. Sizin ortamınızın ortaya koyduğu ihtiyaçları karşılayacak bir kabin bulacağınızdan eminiz.