Yükseltmek İçin 4 Neden

IT altyapınızın profili, sanallaştırma gibi teknolojiler sonucu hem sunucular hem de uygulamalar için yüksek yoğunlukların daha yaygın bir hale gelmesiyle son birkaç yıl içinde önemli ölçüde değişmiş olmalı. Eğer UPS sistemlerinizde bir süredir yükseltme yapmadıysanız, bir kesinti sırasında sizi yarı yolda bırakabilirler.

Bugünün UPS teknolojisi, en zorlu IT yükleri ile başa çıkmanıza yardımcı olabilecek daha sofistike güç koruması sunar. APC by Schneider Electric Smart-UPS teklifleri, artık yükseltme yapmanın zamanı geldiğini söyleyen üç özelliği destekler: verimli "yeşil" bir tasarım, IT için hayatı kolaylaştıran kullanıcı dostu LCD ekran ve akıllı batarya yönetim sistemi. Dahası APC, markası ne olursa olsun eski UPS'lerini getiren kullanıcılar için cazip bir program sunuyor.

1. Verimli tasarımı sayesinde tasarruf sağlanır

En son Smart-UPS modelleri, verimliliği önemli ölçüde artıran, patent bekleyen bir tasarıma sahiptir. "Yeşil" modunda iken cihazlar, koruma özelliklerinden herhangi bir ödün vermeden yüzde 97 veya daha yüksek işletim verimliliği elde etmek amacıyla güç koşulları iyiyken kullanılmayan elektrikli bileşenleri baypas eder. Bu, hat etkileşimli UPS ünitelerinin birçoğuna kıyasla kullanım maliyetlerinde önemli bir tasarruf yapılması anlamına gelir.

Ünitenin LCD ekranında bir enerji analizörü fonksiyonu ile UPS güç kullanımını izleyebilir ve böylece nerede durduğunuzu tam olarak bilebilirsiniz. Dahası, yeni Smart-UPS üniteleri, önde gelen IT satıcılarının yüksek verimli Energy Star onaylı sunucularıyla uyumludur. Aynı zamanda Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlamalar (RoHS) standartlarıyla da uyumludur.

2. Kullanıcı dostu LCD ekran

Yeni Smart-UPS cihazlarında, esneklik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış dahili bir LCD ekran bulunur. UPS'i, yazılımı kullanarak ya da ekranın kendisi üzerinden yapılandırabilirsiniz. Raf/kule dönüştürülebilir ünitelerdeki ekran daha kolay görüntüleme için 90 derece döndürülebilir.

Sezgisel alfanümerik ekran, UPS ve güç kalitesi bilgilerini bir bakışta net ve doğru bir şekilde görebilmenizi sağlar. Standart görünüm; konfigürasyon, test ve diagnostik menülerinin yanı sıra temel durum ve güç kalitesi verilerini ve cihaz hakkında genel bilgiler de sağlar. Gelişmiş görünümde, ek "kontrol" ve "günlükler" menü seçenekleri olan kaydırılabilen bir durum ekranı vardır.

3. Yeni kullanım süresi ve batarya özellikleri ile kolaylaşan yönetim

Yeni Smart-UPS serisine piyasadaki başka hiçbir ünitede olmayan yeni de bir özellik ekledik: ortalama batarya ömrü tahmini. Ekran size optimum koruma için bataryanın değiştirilmesi gereken zamanı ay ve yıl olarak net bir şekilde verir. Ve bu tahmin dinamiktir; yani bataryanın kullanım ömrünü etkileyebilecek sıcaklık dalgalanmalarına göre düzenleme yapar. Bir bakışta, artık tahmin etmenize gerek kalmadan, herhangi bir zamanda bataryanın tam olarak ne kadar ömrü kaldığını görebilirsiniz.

Ayrıca bataryanız, bataryanın yalnızca gerektiği kadar şarj olmasını sağlayan akıllı batarya yönetimi özellikleri sayesinde daha uzun ömürlü olacaktır. Bu özellik, hassasiyet ve sıcaklık kontrollü şarj ile batarya ömrünü uzatır ve bataryayı aşırı şarj durumundan korur. Bu sayede, uzun süren bir elektrik kesintisi sonrasında yüklerinizi yeniden başlatmayı, tamamen boşalmış bir batarya ile dahi, garanti eder.

4. Trade-UPS ile önemli miktarda tasarruf sağlanır

Trade-UPS programı sayesinde yeni bir Smart-UPS teklifine geçerken, tüm yeni özelliklerin yanı sıra, aynı zamanda paradan da tasarruf edersiniz. Markası ne olursa olsun eski UPS'lerinizi getirin ve yeni bir Smart-UPS alırken yüzde 25'e kadar tasarruf edin. Eski ünitelerinizin nakliyesi için ödemeyi de biz yapıyoruz ve ekolojik açıdan uygun bir şekilde imha ve geri dönüşüm süreçlerini yerine getirerek sizi bir zorluktan daha kurtarmış oluyoruz.

IT altyapınızdaki zayıf halkanın eski bir UPS olmadığından emin olun. Yeni ve daha akıllı Smart-UPS serisine bir göz atın ve bu serinin kanıtlanmış güvenilirliğinden, verimli tasarımından ve kullanım kolaylığı sağlayan yeni özelliklerinin avantajlarından faydalanın. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.