APC présente de nouveaux onduleurs Smart-UPS RT conçus pour les environnements électrotechniques
 

Trois modèles On-line double conversion (3, 5 et 6 kVA), destinés aux installations électriques dans les infrastructures d’immeubles et les équipements collectifs.

Issy-les-Moulineaux, le 27 avril 2009 – APC annonce trois nouveaux onduleurs conçus spécialement pour les installateurs électriques : les Smart-UPS RT 3 kVA (SURT3000XLI-ET), 5 kVA (SURTD5000XLI-ET) et 6 kVA (SURT6000XLI-ET). Ces onduleurs double conversion, très polyvalents, élargissent la gamme Smart-UPS On-Line d’APC avec des caractéristiques très utiles, comme les connexions des entrées et sorties avec raccordement fixe sur bornier. Les nouveaux modèles répondent aux besoins de disponibilité, de facilité de gestion et d'adaptabilité de toutes les installations. La technologie On-line double conversion assure une meilleure alimentation sans interruption. Le système automatique de bypass interne ainsi que les batteries échangeables à chaud garantissent une plus grande disponibilité.. Chaque unité peut être reliée à un maximum de 10 packs de batteries, ce qui prolonge considérablement l'autonomie.

Le SmartSlot intégré permet d'utiliser toute la gamme de cartes d'administration d'APC, comme les cartes d’interface à contacts secs1, de Gestion Technique du Bâtiment2 (protocole ModBus/JBus) ainsi que les cartes de gestion réseau Web/SNMP

Les modèles s'adaptent aisément à l'espace disponible par leur configuration en tour ou en rack. La tolérance de la tension et de la fréquence de sortie peut être ajustée en fonction des environnements et les connexions des entrées et sorties avec raccordement sur bornier préinstallé garantissent une grande souplesse et facilité d'installation.

« La réalisation d’environnements d’infrastructures d’immeubles et d’équipements collectifs nécessitent fréquemment des installations différentes de celles dédiées à l’informatique », déclare Eric Boucheron, Directeur Distribution APC by Schneider Electric France. « Avec ces nouveaux Smart-UPS, conçus tout spécialement pour le marché de l’électrique, nous proposons des produits dotés des meilleures fonctionnalités et qui répondent aux besoins des installateurs d’équipements électriques. Ils disposeront ainsi de la disponibilité, de la facilité d’administration et de la souplesse nécessaires pour répondre à l’évolution des besoins de leurs clients. »

Parmi les autres caractéristiques notables des nouveaux Smart-UPS RT, citons :

Ÿ Un port série

Ÿ Des connexions EPO (Emergency Power Off) permettant de brancher un interrupteur EPO distant, afin d’arrêter l’unité en cas d’urgence.

Ÿ Un panneau de contrôle et d’état présente diverses informations essentielles : niveau de charge des batteries, pourcentage de charge, état de l’onduleur, indication de panne générale et voyant d’alerte remplacement de batterie.

Ÿ Système d’optimisation de la durée de vie des batteries.

Pour obtenir plus d’informations sur APC et ses solutions d’onduleurs, veuillez consulter le site www.apc.com/fr

 

 
Product Technical Specifications
Download Product Images
 
 
Send this APC solution to a friend or colleague

APC will not store the email address that you are providing to us and therefore will not use it for marketing communications. Only those customers that have indicated will receive email marketing communications from APC.

Back