Print View   Printer Friendly  |   Email Press Release   Email  |   Facebook Twitter Digg DelIcioUs


長時間電源バックアップ用無停電電源装置(UPS)2機種を新発売


 

 

長時間電源バックアップ用無停電電源装置(UPS)2機種を新発売
~各6,000台限定!拡張バッテリ接続で2~3時間のバックアップ時間を実現~
 
IT機器の電源、冷却、管理を含む物理インフラソリューションを提供する株式会社エーピーシー・ジャパン(所在地:東京都港区、代表取締役社長:シリル ブリッソン、以下、APC ジャパン)は、家庭やSOHO・中小企業などで使用されるPCやデジタル機器を低コストで長時間バックアップできるUPS「APC RS XL 500」、「APC Smart-UPS XL 500」を各6,000台限定で、本日より販売します。
 
今夏実施されるかもしれない計画停電に備えて、家庭のTVやIP電話、企業のデスクトップPCや小型サーバーなど、様々なシーンでPCやデジタル機器を安定稼動させるニーズが高まっています。APCジャパンでは、こうした需要に対応すべく、従来、電源トラブル時にPCを安全にシャットダウンするために使用されてきたUPSを、拡張バッテリの接続により長時間の停電にも対応できる新たなソリューションとして展開します。
 
「APC RS XL 500」は、UPS本来の、接続機器を電源障害から保護する機能や、TVやDVDを落雷時の過電圧(サージ)から保護する同軸ケーブルサージ保護機能などに加え、「APC RS XL 500」用拡張バッテリパック「BR24BPG-JP」を最大8個まで接続可能、パソコンをはじめ、外付けハードディスク、IP 電話、TV、ブルーレイレコーダー等、デジタル機器の2~3時間以上の電源バックアップを可能にします。さらに、接続機器の消費電力や、ランタイム、充電レベル、バッテリ交換タイミングなどを簡潔に把握することができる「LCD モニター表示機能」や、マスタコンセントに接続した機器の ON/OFF に合わせ、 周辺機器の電源を同時にON/OFFする「マスタ連動コンセント機能」を搭載し、より安全かつ効率的な電源管理が可能です。また、自動電圧調整(AVR)機能により、不安定な電源環境においても自動的に電圧値を調整し、常に適切な電圧の電源を提供します。
 
「APC Smart-UPS XL 500」は、商用電源と同じ正弦波出力により、上記のデジタル機器に加え蛍光灯、扇風機などにも接続可能で、より幅広い製品を最大容量500ワットまで電源バックアップとして使用できます。長時間電源バックアップのためにSmart-UPS XL 500用拡張バッテリパック「SUA24XLBP」を最大10個まで接続できます。バッテリは、システムが稼働中でも安全で手軽に交換することができます。(ホットスワップ) Smart-UPSシリーズに装備されている自動シャットダウン機能、自動電圧調整機能なども従来通りに本製品に装備されています。
 
APC ジャパンは、今後も家庭や企業のニーズに対応し、安全に電源保護ができ、かつ省エネ・ 省コストに貢献する製品を提供していきます。
 
電源バックアップ時間は、接続機器によって異なります。詳細はランタイム表をご覧ください
                                                                                                                 

                                                   

【APC RS XL 500、APC RS XL用 拡張バッテリパック】                    【APC XL 500、Smart-UPS XL 500用拡張バッテリパック


 

 


 

UPSに接続できる機器一覧表>

接続機器
APC RS XL 500
APC Smart-UPS XL 500
携帯充電器
DVDレコーダ (*注1)
ブルーレイレコーダ (*注1)
液晶テレビ*注1
デスクトップPC (*注1)
LED照明
蛍光灯
×
扇風機
×
レーザープリンタ
×
×
冷蔵庫
×
×
エアコン
×
×
医療機器
×
×

 ○:使用可  ×:使用不可
 
*1APC RS XL 500は、バッテリ運転時には矩形波(くけいは)出力となるため、PFC(力率改善回路)電源を搭載した機器では正常に動作しない可能性がありますのでご注意ください。
接続機器の入力仕様が矩形波に対応しているかどうかについては、各メーカーにお問い合わせください。
* バッテリの劣化に関しては放電の回数と周囲温度により変わるため、定期的にバッテリ交換することを推奨いたします。
* 計画停電のように使用頻度が高い場合は、バッテリ劣化の影響が大きくなりますのでご注意ください。
* バッテリが寿命となった場合は、ランタイム時間は初期バックアップ時間の50%以下になりますのでご注意ください。
 
 
 
【製品仕様】
APC RS XL 500

製品型番
BR1200GL-JP
運転方式
ラインインタラクティブ方式
出入力仕様
定格入力/出力電圧
AC100V
定格入力/出力周波数
50/60Hz (自動検出)
相数
単相2線式(アース付き)
出力コンセント数
バックアップコンセント×5個(うち1個がマスタコンセント、うち1個がマスタ連動コンセント)、サージ保護のみコンセント×5個(うち3個がマスタ連動コンセント)
バッテリバックアップ
コンセント最大出力容量
500VA/500W
出力波形
矩形波
回線保護
回線サージ保護
ADSLISDN10Base-T100Base-T、アナログ、同軸ケーブル
バッテリ
バッテリタイプ
小形シール鉛蓄電池
標準価格
50,000

 
<拡張バッテリ>APC RS XL用 拡張バッテリパック

製品型番
BR24BPG-JP
無償保証期間
6ヶ月間
質量
約14kg
外形寸法
H301mm×W112mm×D382mm
接続バッテリケーブル長
約300mm
標準価格
26,000

 
拡張バッテリパック接続数と稼働時間

VA
ワット(W)
稼働時間(分)
拡張バッテリパック数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
100
100
67
221
343
508
683
864
1050(注2)
1242(注2)
1438(注2)
200
200
34
106
163
242
325
411
500
592
685
300
300
21
67
103
154
207
262
319
377
437
400
400
14
47
74
111
149
189
230
272
315
500
500
10
36
57
86
a:link {color: #036;text-decoration:none;} a:visited { color: #036;text-decoration:none;} .pagelink a:link {color: #036;text-decoration: underline;} .pagelink a:visited {color: #036;text-decoration: none;} img {border-style: none;} .News {margin-bottom: 15px;} .NewsText {float: left;font-size:14;color:#4fa600;font-weight: bold; } .RSS {float: right;}