|
You are here:
|
Press ReleasesMedia ResourcesDocumentation |
シュナイダーエレクトリック、新社長就任のお知らせ
IT機器の電源、冷却、管理を含む物理インフラソリューションで、エネルギーマネジメントを実現するシュナイダーエレクトリック株式会社(所在地:東京都港区、以下、シュナイダーエレクトリック)は、2012年1月1日付けで、アルノ・モンディ(Arnaud Mondi)が、代表取締役社長に就任しましたので、お知らせします。
代表取締役社長 アルノ・モンディ(Arnaud Mondi)のコメント
「Schneider Electric(本社・フランス)は、エネルギーマネジメントのスペシャリストとして、世界中で多様なソリューションを提供しています。今後はその実績を活かし、様々なパートナー企業との協力を通じ、社員一丸となって、日本市場に貢献してまいります。」
アルノ・モンディ 略歴
1987年、京都大学電気工学部研究生。1988年、Ecole Centrale de Lyon 修了。1988年にSchneider Electric100% 出資の日本テレメカニック株式会社入社。以後、Schneider Automation SA、シュナイダーエレクトリック株式会社(東京)、アロー株式外会社(シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社100%出資会社)、富士電機機器制御株式会社(富士電機グループとシュナイダーエレクトリックグループとの合弁会社)など、日本・フランスのグループ各社にて20年以上に渡り、マーケティング・事業戦略の要職を歴任。アロー株式会社(大阪)の代表取締役社長も務める。2009年よりシュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 代表取締役社長。2012年1月1日より現職。
Schneider Electricについて
フランスのSchneider Electricは、世界におけるエネルギーマネジメントのスペシャリストとして100カ国以上で、エネルギー、インフラ、産業プロセス、ビルディング・オートメーション、データセンター、ネットワーク、さらには住宅用アプリケーションまで、多様なマーケットを網羅した統合ソリューションを提供しています。安全で信頼性が高い効率的なエネルギーマネジメントの提供を通じて、“エネルギーを最大限に活用する”ことに貢献しています。Schneider Electricは、11万人以上の従業員を擁し、2010年度の年間売上は約200億ユーロ(約2.1兆円)世界100カ国以上で事業を展開しています。
報道関係からのお問合せ先
株式会社オズマピーアール
(シュナイダーエレクトリック広報代理店)
担当:一ノ瀬・去来川・鈴木
TEL:03-3403-0283 FAX:03-3403-0289
シュナイダーエレクトリック株式会社
マーケティングコミュニケーション
担当:塩山
TEL:03-6402-2240 FAX:03-6402-2002
|