Print View   Printer Friendly  |   Email Press Release   Email  |   Facebook Twitter Digg DelIcioUs


APCジャパン、次世代型ラックマウントPDU 「Switched Plus」 を発売


 

APCジャパン、次世代型ラックマウントPDU 「Switched Plus」 を発売
電圧・電流・電力をリアルタイムでモニタリングし、
次世代のデータセンターのエネルギーマネージメント環境を提供
 
IT機器の物理インフラソリューションを提供する株式会社エーピーシー・ジャパン(所在地:東京都港区、代表取締役社長:シリル ブリッソン、以下、APC ジャパン)は、データセンターやサーバールームにあるサーバーやストレージ、ネットワーク機器などのIT 機器に配電するラック型の電源タップ、ラックマウントPDUの新製品「Switched Plus(型番AP8641)」を6月3日より発売します。
 
「Switched Plus」の最大の特徴は、アウトレットごとの電圧(V), 電流(A)、電力(kw)、消費電力量(kWh)を、ネットワーク経由でリアルタイムモニタリングが可能なインテリジェントな機能を備えており、ユーザーが使用している各機器の電力使用状況を容易に明らかにできることです。 また、アウトレットごとのOn-Off操作も遠隔から可能となっており、IT管理者は、未使用のアウトレットの電源を落としたり、特定のアウトレットの使用を制限したりすることによって、電流の過負荷を防ぎ、電気容量管理を含むエネルギー効率の最適化をサポートします。 さらに、本体に備え付けられたLCDには、PDU全体の電圧(V)とともに、アウトレットごとの電流(A)、電力(w)が表示されます。
 
昨今、データセンターにおいては、ITを取り巻く環境は急激に変化しており、IT 管理者やファシリティ管理者は、データセンターやサーバールームをより最適化するため、そのエネルギー消費状況をリアルタイムに管理し、効率化することが求められています。 「Switched Plus」は、データセンター内のIT 機器単位で、より詳細に、かつリアルタイムにモニタリングすることを可能にすることにより、極めて詳細なエネルギー管理性と効率化に貢献するツールとなります。 また、APCジャパンの統合管理ソフトウェア「InfraStruxure™ Management Software」と連携させることで、データセンターやサーバールーム全体の物理インフラとITを一括管理し、より効果的なエネルギーマネージメントソリューションを提供することが可能となります。
 
また、「Switched Plus」は、ゼロU タイプで業界最薄の51.3mmとなっており、省スペース化を促進すると共に、ラック内のその他の機器への干渉を避けることができる設計となっています。さらに「Switched Plus」は、管理者画面で、電力量(kWh)を含む各種のデータログをグラフ化することが可能になり、「見える化」機能がより充実しています。


 

Switched Plus(型番AP8641)の主な機能
 
・  アウトレットごとの電流、電力を本体に備え付けられたLCDで、リアルタイムでモニタリング
 本体部分は業界最薄となる51.3mm を実現、ラック内でのIT 機器の使用スペースを最大化、また、高温のラック環境において強力な過電流防止機能を提供
・ 温度・湿度センサー(別売)によってリアルタイムで環境を監視
・ モニタリング監視の数値については、アラームのしきい値をリモートでカスタマイズ設定
・ 遠隔アウトレットごとのOn-Off操作が可能。IT 管理者は、未使用のアウトレット電源を落とし、特定のアウトレットの使用を制限することによって過電流の発生を防ぎ、追加機器のアウトレット使用を管理
・ 複数PDUのアウトレットをグルーピングする機能を持ち、複数PDUをすぐに電源復帰することが可能
・ 他社製品にはないロック機能付きのIEC 入力ケーブルでケーブル用トレイ不要、省スペースを実現。出力ケーブルについては0.6m、1.2m、1.8m と複数の長さのバージョンがあり、標準的な入力・出力の種類を提供
 
APC ジャパンのラックマウントPDU シリーズは、世界で350 万本以上(インストールベース)の実績があります。APC ジャパンでは、今後も複雑化・多様化するIT 機器利用ニーズに合わせた製品やソリューションの提供を通して、データセンターおよびサーバールームの電源対策、ひいてはエネルギー効率の向上に貢献していきます。
 
Switched Plus(型番AP8641)製品概要
 

製品名
Switched Plus
製品型番
AP8641
入力電圧
200V
定格(Amp)
30A
入力プラグ
 NEMAL6-30P
出力電圧
入力と同様
出力コンセント
IEC C13(21) / IEC C19(3)
ブレーカー
2(20A)
寸法(W x D x H)
56mm×51.3mm×1829mm
(ブレーカー部分 厚さD:89mm)
入力コード長
3m
質量
8.23kg
標準価格
154,000円(税抜)