|
You are here:
|
Press ReleasesMedia ResourcesDocumentation |
「BCN AWARD 2012」 UPS 部門を受賞~ 4年連続でシェア1位獲得、2011年のシェア54.5% ~ IT機器の電源、冷却、管理を含む物理インフラソリューションで、エネルギーマネジメントを実現するシュナイダーエレクトリック株式会社(所在地:東京都港区、以下、シュナイダーエレクトリック)は、このたび、株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2012」(1月13日発表)のUPS部門を受賞しました。これは、2009年のUPS部門開設以来、4年連続で4度目の受賞となります。
「BCN AWARD」は、株式会社BCNが、各製品別の最優秀メーカーの功績と努力を讃え、IT業界の発展に寄与することを目的に、全国のパソコン販売店・家電量販店、ネットショップの、パソコン関連製品およびデジタル家電製品の年間(1月から12月まで)実売データに基づき、販売数量第1位の企業を表彰するものです。
「BCN AWARD 2012」においては、23社2,365店舗の実売データに基づき、ハードウェア74部門、ソフトウェア33部門で販売台数1の企業を表彰します。なお、UPS部門が対象とする製品は、主に家庭やSOHOで使われている、デスクトップパソコンやAV機器などに接続する小型のUPSです。
2011年3月11日の東日本大震災によって、法人・個人問わず、電力を効率的に利用し、安全に電化製品を運用する意識が急激に高まり、UPSや蓄電機、ソーラーパネル等への関心・ニーズが高まりました。
シュナイダーエレクトリックでは、手頃な価格帯でAPCブランドのUPSを提供することで、BCN AWARDの調査対象店舗で国内のUPS販売台数シェア54.5%を獲得しました。さらに、震災後は、これまでUPSを知らなかったユーザーからの問い合わせも急増したため、UPSの正しい利用方法に関する消費者啓発にも積極的に取り組みました。
調査対象店舗で販売されているAPCブランドのUPSは、主に下記の製品がシェア向上に貢献しました。
APC RS 550IT機器の異常動作の原因となりうる電圧の変動を自動電圧調整機能により修正し、必要な電圧で電力を供給。電話回線のサージ保護機能が雷などの過剰電流から保護します。バックアップ容量は330W。
Smart-UPS 750様々な負荷レベルに対して、効率よく動作します。商用電源と同じ正弦波出力によって、より高性能な電源バックアップを実現し、自動電圧調整機能でより安定した動作が可能です。バックアップ容量は500W。
Schneider Electricについて
フランスのSchneider Electricは、世界におけるエネルギーマネジメントのスペシャリストとして100カ国以上で、エネルギー、インフラ、産業プロセス、ビルディング・オートメーション、データセンター、ネットワーク、さらには住宅用アプリケーションまで、多様なマーケットを網羅した統合ソリューションを提供しています。安全で信頼性が高い効率的なエネルギーマネジメントの提供を通じて、“エネルギーを最大限に活用する”ことに貢献しています。Schneider Electricは、11万人以上の従業員を擁し、2010年度の年間売上は約200億ユーロ(約2.1兆円)世界100カ国以上で事業を展開しています。
報道関係からのお問合せ先
株式会社オズマピーアール
(シュナイダーエレクトリック広報代理店)
担当:一ノ瀬・去来川・鈴木
TEL:03-3403-0283 FAX:03-3403-0289
Email:se-pr@ozma.co.jp
シュナイダーエレクトリック株式会社
マーケティングコミュニケーション
担当:塩山
TEL:03-6402-2240 FAX:03-6402-2002
Email:Mutsumi.Shioyama@schneider-electric.com
|