Unités de refroidissement à eau à expansion directe, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière

Partager:

Unités de refroidissement à eau à expansion directe, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière

TDWR

Description: Refroidissement périmétrique pour datacenters de taille moyenne et grande.
Unités de refroidissement à eau à expansion directe, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière

Uniflair LE Caractéristiques et avantages

  • Service opérationnel
    Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
  • Surveillance des services
    Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
  • Accès facile pour l'entretien
    Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
  • Gestion optimisée
    La connexion entre les climatiseurs de salle informatique et les groupes frigorigènes garantit l'efficacité énergétique, en fonction des conditions de charge réelle instantanée (en option)
  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Ventilateurs à commutation électronique
    Propose une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.
  • Compresseurs en tandem
    Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs, connectés sur un circuit réfrigérant commun pour un contrôle étagé de la capacité (non disponible pour certains modèles/configuration)
  • Économies
    Une méthode efficace d'utilisation des températures extérieures basses pour aider à refroidir le datacenter.
  • Automatic Floor Pressurization System
    Assure une pressurisation stable du débit d'air sous le plancher, indépendamment des modifications effectuées au-dessus du plancher
  • Réseau local
    Crée un contrôle partagé entre toutes les ressources disponibles pour une efficacité énergétique maximale et la gestion contrôlée du groupe dans les situations d'urgence
  • Interface réseau
    Fournit des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
  • Systèmes de gestion des bâtiments
    Les unités sont conçues pour fonctionner avec les systèmes BMS les plus courants, notamment BACnet et Modbus.
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
  • Commande de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
  • Détendeur électronique
    Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
  • Composants redondants
    Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
  • Contrôleur par microprocesseur multifonction
    Permet aux unités de redémarrer à la suite d'une coupure de courant sans intervention ; permet la redondance au niveau de la salle avec jusqu'à dix unités fonctionnant dans un groupe ; navigation conviviale avec écrans à icônes pour indiquer le mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de la salle ; permet la communication avec plusieurs protocoles de systèmes de gestion d'immeuble.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

194KB

Mise à jour le

2018-06-14

Features and technical specifications of Uniflair TDWR-TUWR range
Titre
Taille
Mise à jour le