Gutor PXC

Protección de energía UPS de alto rendimiento, compacta y trifásica totalmente estandarizada para aplicaciones de la industria pesada y entornos hostiles.

Gutor PXC, unidad UPS trifásica (3:3 y 3:1), es la primera de clase industrial totalmente estandarizada para entornos hostiles. Con su formato compacto, interactúa fluidamente con los sistemas de monitoreo de su establecimiento y pone a su alcance opciones de diseño especiales para el entorno industrial, y características tales como alto grado de protección estándar (clase IP 42), diseño antisísmico con resistencia de 1 G y amplio espectro de temperaturas, de -10 a +55 °C. También permite la entrada de cables superior e inferior, e incluye un transformador de aislamiento integrado como opción. La UPS Gutor PXC, con acceso frontal total para mantenimiento y capacidad de instalación con la parte posterior contra la pared, es una de las unidades más fáciles de implementar, instalar y mantener entre las de su clase.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto UNIDAD GUTOR PXC UL 100 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Número de parte GUPXC100FS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 100 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación dual; puesta en marcha Número de parte GUPXC100GFDIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 100 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha Número de parte GUPXC100GFIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 100 kVA; transformador 600/208 V ISO alimentación dual; puesta en marcha Número de parte GUPXC100LFDIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 100 kVA; transformador 600/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha Número de parte GUPXC100LFIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto UNIDAD GUTOR PXC UL 25 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Número de parte GUPXC25FS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 25 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación dual; puesta en marcha Número de parte GUPXC25GFDIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 25 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha Número de parte GUPXC25GFIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 25 kVA; transformador 600/208 V ISO alimentación dual; puesta en marcha Número de parte GUPXC25LFDIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 25 kVA; transformador 600/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha Número de parte GUPXC25LFIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto UNIDAD GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Número de parte GUPXC37FS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 37,5 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación dual, puesta en marcha Número de parte GUPXC37GFDIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 37,5 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha Número de parte GUPXC37GFIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 37,5 kVA; transformador 600/208 V ISO alimentación dual, puesta en marcha Número de parte GUPXC37LFDIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 37,5 kVA, transformador 600/208 V ISO alimentación única, puesta en marcha Número de parte GUPXC37LFIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto UNIDAD GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Número de parte GUPXC50FS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 50 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación dual, puesta en marcha Número de parte GUPXC50GFDIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 50 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha Número de parte GUPXC50GFIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 50 kVA; transformador 600/208 V ISO alimentación dual, puesta en marcha Número de parte GUPXC50LFDIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 50 kVA; transformador 600/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha Número de parte GUPXC50LFIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto UNIDAD GUTOR PXC UL 75 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Número de parte GUPXC75FS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 75 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha Número de parte GUPXC75GFIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 75 kVA; transformador 600/208 V ISO alimentación dual; puesta en marcha Número de parte GUPXC75LFDIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad UPS GUTOR PXC UL 75 kVA; transformador 600/208 V ISO alimentación única; puesta en marcha Número de parte GUPXC75LFIS Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Gabinete de baterías GUTOR PXC UL, disyuntor de 300 A, batería de 540 watt/celda Número de parte GUPXCB300CD540 Call for More Information
08007246343 08007246343
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Disponibilidad
Diseño flexible Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo
Ventilador reemplazable Permite el reemplazo de ventiladores individuales sin necesidad de pasar a bypass, lo que incrementa la disponibilidad y la protección de las cargas.
Entrada dual desde la red eléctrica, estándar Cuenta con una característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
Características eléctricas avanzadas Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Manejabilidad
Monitoreo en toda la vida útil Proporciona notificación de mantenimiento predictivo para asegurar la continuidad del sistema UPS en su totalidad.
LED Indicators Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Pantalla gráfica LCD Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Funcionabilidad
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Niveles de servicios múltiples Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Monitoreo en toda la vida útil Proporciona notificación de mantenimiento predictivo para asegurar la continuidad del sistema UPS en su totalidad.
Costo total de propiedad
Alcance de tensión de entrada amplio Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
Alto nivel de eficiencia Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Funcionamiento robusto Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.