Back-UPS

Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

La familia Back-UPS ofrece protección de energía garantizada para redes inalámbricas, computadoras, consolas para juegos y otros dispositivos electrónicos en su hogar o su empresa. Estos modelos suministran respaldo de baterías durante interrupciones en la alimentación eléctrica y fluctuaciones de tensión inseguras, y brindan protección contra sobretensiones transitorias y prolongadas que pueden causar daños. Están disponibles en configuraciones en torre o para piso, y por su gran variedad de características estándar, son la opción perfecta para proteger sus datos y mantenerlo conectado.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto APC Back-UPS BE350G-LM [NUEVO MODELO DISPONIBLE, BE425M-LM] Número de parte BE350G-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS ES de APC, 6 tomas de salida, 425 VA 120 V, Latinoamérica Número de parte BE425M-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, 450 VA, 8 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica Número de parte BE450G-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, 550 VA, 8 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica Número de parte BE550G-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS ES de APC 600 VA, 120 V, 1 puerto de carga USB Número de parte BE600M1-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS 650 de APC, Latinoamérica Número de parte BE650G1-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS con ahorro de energía de APC, 750 VA, 10 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica Número de parte BE750G-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS ES de APC 850 VA, 2 puertos de carga USB, 120 V Número de parte BE850M2-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS 350 de APC Número de parte BK350 Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS 500 de APC (beige) Número de parte BK500 Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS 500 de APC (negro) Número de parte BK500BLK Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, de 1000 VA y 120 V, AVR, LAM Número de parte BX1000L-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, de 1100 VA y 120 V, AVR, LAM Número de parte BX1100CI-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, de 1100 VA y 120 V, AVR, USB, LAM Número de parte BX1100U-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, de 575 VA y 120 V, AVR, LAM Número de parte BX575U-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, de 600 VA y 120 V, AVR, LAM Número de parte BX600L-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS 650 VA de APC, AVR, 120 V, LAM Número de parte BX650CI-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, de 650 VA y 120 V, AVR, USB, LAM Número de parte BX650U-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 120 V, AVR, LAM Número de parte BX800CI-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 120 V, AVR, LAM Número de parte BX800L-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 120 V, AVR, USB, LAM Número de parte BX800U-LM Call for More Information
08007246343 08007246343
Manejabilidad
Pantalla de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Alarmas sonoras Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Disponibilidad
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Notificación sobre fallas de la batería Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Protección
Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente) Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
Seguridad
Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.