Distribución de energía configurable

Sistema de distribución de energía configurado a medida y ensamblado en fábrica para equipos informáticos instalados en centros de datos de todos los tamaños o en zonas de alta densidad.

Las unidades de distribución de energía configurables de APC brindan al centro de datos agilidad, disponibilidad y velocidad de implementación. Nuestras soluciones para distribución de energía, probadas en fábrica, se configuran en función de los requisitos particulares del usuario, admiten distribución en altura o bajo el piso elevado, y brindan un factor de forma portátil y conveniente para montaje en rack.

  • Instale soluciones para distribución de energía ensambladas y probadas en fábrica de manera rápida y sin problemas
  • Controle el enredo de cables con sets de cables de las longitudes que necesite para los disyuntores y conectores personalizados de su instalación.
  • Reduzca los costos operativos con transformadores compatibles con el estándar NEMA TP1, los más eficientes del sector
  • Realice tareas de mantenimiento y reparación desde la parte frontal o posterior; no se requiere acceso lateral
  • Monitoree y administre el consumo de energía en forma local, desde la interfaz PowerView, o remota, mediante un explorador web, InfraStruxure Central o su sistema de administración de edificios

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidad PDU InfraStruxure de 60 kW 208 V/208 V Número de parte PD60F6FK1 Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad PDU InfraStruxure de 60 kW 480V/208 V Número de parte PD60G6FK1 Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad PDU InfraStruxure de 60 kW 600V/208 V Número de parte PD60L6FK1 Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V, transformador de aislamiento, 84 polos, 1 subalimentador Número de parte PDPB150G6F Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Panel de distribución para rack 208 V Número de parte PDRDPF10U-R Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Unidad PDU InfraStruxure de 60 kW 208 V/208 V, sin transformador Número de parte PDRPPNX10 Call for More Information
08007246343 08007246343
Costo total de propiedad
Panel de disyuntores 2 paneles de energía de 42 posiciones que permiten la instalación de más de 2 circuitos por kW evitan la necesidad de contar con diversos paneles de energía remotos.
Movilidad de sistemas El equipo de la unidad de distribución de energía puede reubicarse fácilmente para alojar un centro de datos en constante cambio.
Formato reducido Reduce al mínimo los gastos en bienes inmuebles porque utiliza el estético factor de forma del gabinete informático NetShelter™ de APC™
Funcionabilidad
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Disponibilidad
Amplia gama de aplicaciones El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.