Operación del Centro de Datos: Enfriamiento Optimizar

Elimina en forma dinámica las concentraciones de calor y ahorra energía mediante el control inteligente del enfriamiento.

Data Center Operation: Cooling Optimize optimiza de manera continua la circulación de aire en el centro de datos, por lo que brinda mayor confiabilidad y disponibilidad. Cooling Optimize es un sistema de ciclo cerrado que actúa en función de datos en tiempo real, identifica y elimina automáticamente las concentraciones de calor, y ayuda a diagnosticar posibles riesgos en la instalación. La aplicación equilibra los sistemas para cubrir la necesidad de enfriamiento con el menor consumo de energía posible, de modo de posibilitar ahorros de costos inmediatos y suministrar el volumen justo de enfriamiento al centro de datos. La aplicación permite que los administradores de infraestructura controlen las temperaturas en función de valores deseados y tengan visibilidad de las condiciones térmicas. Emplea software inteligente que ajusta el suministro de enfriamiento de manera constante a medida que cambian las condiciones. La respuesta en tiempo real a los eventos que afectan la temperatura, como el desplazamiento de equipos, las actualizaciones o la fluctuación de cargas informáticas, estabiliza la circulación de aire y resuelve el complejo rompecabezas de la asignación de recursos de enfriamiento.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Data Center Operation: Licencia de Cooling Optimize para 1000 racks Número de parte SWDCO1000RCL-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Licencia de Cooling Optimize para 100 racks Número de parte SWDCO100RCL-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Licencia de Cooling Optimize para 10 racks Número de parte SWDCO10RCL-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Licencia de Cooling Optimize para 2000 racks Número de parte SWDCO2000RCL-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Licencia de Cooling Optimize para 200 racks Número de parte SWDCO200RCL-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Licencia de Cooling Optimize para 5000 racks Número de parte SWDCO5000RCL-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Licencia de Cooling Optimize para 500 racks Número de parte SWDCO500RCL-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de soporte técnico para software por 1 año para 1000 racks Número de parte WCL1YR1000R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de soporte técnico para software por 1 año para 100 racks Número de parte WCL1YR100R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de mantenimiento de software por 1 año para 10 racks Número de parte WCL1YR10R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de mantenimiento de software por 1 año para 2000 racks Número de parte WCL1YR2000R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de mantenimiento de software por 1 año para 200 racks Número de parte WCL1YR200R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de mantenimiento de software por 1 año para 5000 racks Número de parte WCL1YR5000R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de mantenimiento de software por 1 año para 500 racks Número de parte WCL1YR500R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 1000 racks Número de parte WCL3YR1000R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de mantenimiento de software por 3 años para 100 racks Número de parte WCL3YR100R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 10 racks Número de parte WCL3YR10R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 2000 racks Número de parte WCL3YR2000R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 200 racks Número de parte WCL3YR200R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de soporte técnico para software por 3 años para 5000 racks Número de parte WCL3YR5000R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Producto Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de mantenimiento de software por 3 años para 500 racks Número de parte WCL3YR500R-DIGI Call for More Information
08007246343 08007246343
Disponibilidad
Informe comparativo Verifica los ahorros de energía y de costos, así como la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, que se logran empleando un sistema de control de enfriamiento activo.
Infraestructura de enfriamiento existente Se integra con la infraestructura existente: métodos de expansión directa (DX), agua helada, economizadores y enfriamiento evaporativo; y entornos con circulación de aire bajo piso, en altura, y con o sin canalización.
Informe de cumplimiento de rangos de temperatura requeridos Identifica si las temperaturas de los racks cumplen con los puntos de referencia establecidos, así como los períodos durante los cuales se han violado los límites correspondientes, lo que permite detectar fácilmente posibles irregularidades en la infraestructura física.
Protección del tiempo productivo La identificación y eliminación inmediatas de las concentraciones de calor preserva el tiempo productivo y garantiza que la actividad pueda continuar según lo planeado.
Anulación manual Les brinda a los operadores la capacidad de controlar los recursos de enfriamiento en forma manual y anular el sistema.
Mitigación de riesgos En caso de emergencia, las unidades de enfriamiento funcionarán automáticamente al máximo de su capacidad para garantizar la baja temperatura del entorno, aun si Cooling Optimize no puede conectarse con esas unidades y controlarlas.
Manejabilidad
Control inteligente Los datos relativos a la temperatura son transmitidos de modo inalámbrico a puertas de enlace de red, consolidados y analizados mediante software de control, que determina los niveles adecuados de control requeridos que se proporcionan directamente a los equipos de enfriamiento.
Elaboración de mapas de influencia Provee valiosa información sobre la influencia de las diferentes unidades de enfriamiento en la temperatura de cada área del centro de datos.
Reclaim cooling capacity La optimización permanente de la capacidad de enfriamiento permite sumar cargas informáticas y aumentar la capacidad de procesamiento del centro de datos.
Optimización dinámica Los parámetros térmicos de la circulación de aire se ajustan permanentemente para satisfacer las necesidades en tiempo real que crea el entorno dinámico del centro de datos.
Protección
Acceso de "sólo lectura" La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
Seguridad de contraseña Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Acceso de múltiples usuarios Permite que múltiples usuarios ejecuten órdenes de trabajo y planifiquen futuras mudanzas, ampliaciones o cambios en forma simultánea.
Funciones de los usuarios Permita diferentes niveles de acceso mediante el inicio de sesión para múltiples usuarios y funciones de usuario predefinidas.
Sensores de temperatura inalámbricos Emplea una variedad de sensores de temperatura inalámbricos para determinar la ubicación exacta de la carga térmica dentro del centro de datos.
Ahorros de costos
Mayor vida útil de los equipos El uso eficiente de los equipos de enfriamiento reduce la necesidad de mantenimiento y extiende la vida útil de esos equipos.
Ahorros de energía Posibilita hasta un 40% de ahorros de energía para enfriamiento mediante la optimización del uso de los equipos de enfriamiento existentes.