Unidades de aire acondicionado para toda la sala

Perimeter cooling units and accessories for efficient, modular and flexible room level control.



 
Explore Uniflair en una animación 3D.
Soluciones de enfriamiento de precisión de vanguardia diseñadas específicamente para mantener la temperatura y la humedad dentro de límites de tolerancia sumamente estrictos. Ideales para cargas informáticas montadas en rack o autosoportadas, estos productos satisfacen los requisitos diversos de cualquier entorno de centro de datos. Estas unidades inteligentes monitorean el estado de los componentes y los parámetros ambientales para garantizar el funcionamiento correcto en todos los modos de operación. Si se combinan los productos Uniflair LE con soluciones para contención de pasillo caliente o frío, es posible aumentar incluso más la eficiencia y lograr densidades mayores.
Seguir leyendo
Las discretas unidades de enfriamiento perimetral proporcionan verdadero acondicionamiento del aire sin superar las dimensiones ni el presupuesto en incluso las aplicaciones más pequeñas. Ideales para cargas informáticas montadas en rack o autosoportadas. El formato reducido con componentes internos de acceso frontal satisface los requisitos más diversos de espacios informáticos más pequeños, como salas de cómputo, salas de telecomunicaciones y salas de control. El control de velocidad de los ventiladores permite adecuar el suministro de caudal de aire a la aplicación, mientras que el controlador del microprocesador brinda control preciso de la temperatura.
Seguir leyendo
Uniflair WM es una unidad de enfriamiento completamente autónoma, es decir que no requiere un intercambiador de calor remoto. Estas unidades de rápida implementación solo requieren el tendido de cableado eléctrico sencillo y el montaje en la cabina. Estas unidades, disponibles con modo de aprovechamiento de aire exterior (free cooling), incluyen compuertas motorizadas para permitir que el aire exterior contribuya al enfriamiento del espacio informático.
Seguir leyendo
Uniflair MB es una unidad de enfriamiento para montaje en pared que se instala en el exterior de un espacio acondicionado, como un gabinete de telecomunicaciones. Estas unidades son absolutamente autónomas, es decir que se distribuyen con carga completa y no requieren un intercambiador de calor remoto. Estas unidades de rápida implementación solo requieren el tendido de cableado eléctrico sencillo y el montaje en la cabina. Estas unidades, disponibles con modo de aprovechamiento de aire exterior (free cooling), incluyen compuertas motorizadas para permitir que el aire exterior contribuya al enfriamiento del espacio informático.
Seguir leyendo