Стабилизатор напряжения ИБП APC, IEC C14 TO ‒ заземляющий контакт с 4 выходами (CEE 7/3), 230 В, Германия

Поделиться:

Стабилизатор напряжения ИБП APC, IEC C14 TO ‒ заземляющий контакт с 4 выходами (CEE 7/3), 230 В, Германия

PZ42I-GR

Description: Простое и практичное приложение к ИБП для адаптации разъема IEC к локальным выходам.

Состав : User Manual

Стабилизатор напряжения ИБП APC, IEC C14 TO ‒ заземляющий контакт с 4 выходами (CEE 7/3), 230 В, Германия

Уточнить наличие
+7 727 397-04-00
Состав: руководство пользователя

PZ42I-GR Features

Стабилизатор напряжения ИБП APC, IEC C14 TO ‒ заземляющий контакт с 4 выходами (CEE 7/3), 230 В, Германия

  • Клапан, защищающий от детей
    Защита пользователей от случайного контакта с неиспользуемыми выходами.
  • IEC-вилка
    Высококачественный кабель с IEC-вилкой для подключения ИБП на 230 В
  • Встроенный переключатель питания и сбрасываемый контактный выключатель.
    Подает питание на все выходы и обеспечивает дополнительную защиту от перегрузок
  • Отверстия для установки на стене
    Позволяет установку и настройку в труднодоступных местах, на стенах и других поверхностях.

Стабилизатор напряжения ИБП Достоинства и преимущества

  • Отверстия для установки на стене
    Позволяет установку и настройку в труднодоступных местах, на стенах и других поверхностях.
  • Клапан, защищающий от детей
    Защита пользователей от случайного контакта с неиспользуемыми выходами.
  • Клапан, защищающий от детей
    Защита пользователей от случайного контакта с неиспользуемыми выходами.
  • Встроенный переключатель питания и сбрасываемый контактный выключатель.
    Подает питание на все выходы и обеспечивает дополнительную защиту от перегрузок
  • Отверстия для установки на стене
    Позволяет установку и настройку в труднодоступных местах, на стенах и других поверхностях.
  • Встроенный переключатель питания и сбрасываемый контактный выключатель.
    Подает питание на все выходы и обеспечивает дополнительную защиту от перегрузок
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Ботсвана , Беларусь , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Узбекистан , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Число выходных соединителей
    4.0
  • Оформление розетки
    CEE 7 Schuko

Входной

  • Входная частота
    50/60 Гц
  • Тип входного соединения
    IEC-320 C14
  • Входная мощность
    2500.0Ватт
  • Максимальный входной ток
    10.0A

Физические

  • Максимальная высота
    40mm , 4.0cm
  • Максимальная ширина
    44mm , 4.468cm
  • Максимальная глубина
    285mm , 28.5cm
  • Масса нетто
    0.36kg
  • Масса брутто
    0.45kg
  • Высота транспортной упаковки
    48mm , 4.8cm
  • Ширина транспортной упаковки
    130mm , 13.0cm
  • Глубина транспортной упаковки
    310mm , 31.0cm
  • Цвет
    Black
  • Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
    325 x 160 x 290mm
  • Число единиц упаковки
    6.0
  • Масса упаковки
    2.93
  • Устройств на поддоне
    378.0
  • Коды транспортных контейнеров
    1073130433621 8

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 45 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95% no %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -40 - 70 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-15000метры

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE
  • Стандартная гарантия
    5 лет на ремонт либо замену
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

PERSONAL SURGE PZ42I / PZ42IZ -GR
PDF
PDF

Номинал

1620KB

Обновлено

2018-06-12

Installation guide for Personal Surge PZ42I-GR and PZ42IZ-GR (4-outlet power strips
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

410KB

Обновлено

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Номинал

4270KB

Обновлено

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Номинал

347KB

Обновлено

2018-06-08

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Номинал

3781KB

Обновлено

2018-05-28

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Номинал

4236KB

Обновлено

2017-11-29

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
Наименование
Номинал
Обновлено