Data Center Assessment Services

Оцінка й аналіз вашого ЦОДу або комутаційного вузла безпосередньо на об'єкті з наданням рекомендацій із досягнення максимальної експлуатаційної готовності, підвищення енергоефективності та скорочення витрат, пов'язаних з енергоспоживанням.

If you're responsible for a data center, maximizing availability is a top priority. At the same time, you need to better manage the spiraling costs associated with increased energy demands. An assessment provides baseline data to help you understand your current situation, and it provides recommendations for improvements so you can reach all your goals.

Читати ще
продукти Артикул
Product Послуга з інженерного проектування Артикул QWENGINEER-MISC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Зручність
Збирання даних на об'єкті Збирання даних виконується висококваліфікованими фахівцями, які володіють методиками рішення проблем керування енергоспоживанням у ЦОДах
Індивідуальний звіт про технічний аналіз Виконується аналіз вашої поточної інфраструктури та надаються рекомендації з її поліпшення, які дають вам змогу розробити та впровадити короткострокові й довгострокові плани керування енергоресурсами й розвитку інфраструктури.
Однакова підтримка устаткування різних виробників Об'єктивна оцінка й аналіз та вирішення, застосовні для продукції будь-яких виробників.
Вихідні дані Вихідні дані служать для опису поточної ситуації та оцінки досягнутого підвищення ефективності й коефіцієнта використання інфраструктури.
Спеціалісти з керування енергоресурсами ЦОДу Аналіз виконується спеціалістами з керування енергоресурсами ЦОДу, які володіють найкращими в галузі технологіями та мають великий досвід роботи в ЦОДах. Вони нададуть вам рекомендації з удосконалення бізнес-операцій, підвищення енергоефективності та скорочення витрат на енергію.
Вартість робіт і проїзду фахівців включається до вартості послуги У більшості сервісних контрактів враховується вартість робіт і проїзду фахівців. Докладні відомості про сервісну програму див. в описі робіт.
Планування
Однакова підтримка устаткування різних виробників Об'єктивна оцінка й аналіз та вирішення, застосовні для продукції будь-яких виробників.
Вихідні дані Вихідні дані служать для опису поточної ситуації та оцінки досягнутого підвищення ефективності й коефіцієнта використання інфраструктури.
Індивідуальний звіт Усі види наших послуг з оцінки наявних потреб передбачають складання деталізованого звіту, який може містити: (1) вимоги до живлення та охолодження, пов'язані з підтримкою наявного навантаження; (2) знімки в інфрачервоному діапазоні; (3) комп'ютерні схеми та креслення; (4) опис обмежень; (5) рекомендації з підвищення ефективності та продуктивності. У звіті надаються відомості, необхідні для оптимального проектування інженерної інфраструктури, подовження терміну служби устаткування та досягнення найвищого рівня готовності мережі.