Програмне забезпечення для пристроїв NetBotz

Розширення можливостей дистанційного керування завдяки потужному програмному забезпеченню

Програмне забезпечення для пристроїв NetBotz розширює набір вбудованих функцій, додаючи 2-канальний аудіомоніторинг, записування й відтворення звуку, маскування (блокування) області огляду камери, цифрові підписи для відеозаписів, фільтрацію за IP-адресами, розширені поля розташування, відсутність обмежень на імена користувачів і шість рівнів адміністративних привілегій. Крім того, кілька джерел відеоданих NetBotz можна об'єднати в одне зображення за допомогою ліцензій InfraStruXure Central Surveillance.

Читати ще
продукти Артикул
Product Розширений пакет ПЗ NetBotz №1 Артикул NBWN0005 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Пакет ПЗ для моніторингу пристроїв NetBotz (п'ять вузлів) Артикул NBWN0006 Звертайтеся за додатковою інформацією