NetBotz 500

Ефективне додержання безпеки й моніторинг параметрів навколишнього середовища: від мережних шаф до центрів обробки даних

Дослідіть NetBotz за допомогою 3D-анімації.
Система NetBotz 500 пропонує винятковий контроль безпеки та параметрів навколишнього середовища. NetBotz 500 забезпечує відеоспостереження та реєстрацію людської діяльності, що допомагає користувачам виявляти втручання. Також забезпечується моніторинг температури, вологи, відкривання дверей, замикання сухих контактів, вібрації, диму, 2 канали звукового моніторингу, виявлення незначного та значного витікання рідини. Додаткові функції NetBotz 500, зокрема інтеграція з StruxureWare Data Center Expert і користувацькі сповіщення, роблять цей продукт чудовим засобом захисту вашого інформаційного устаткування від фізичних небезпек і зовнішніх впливів. NetBotz 500 можна використовувати в діапазоні від мережних шаф до центрів обробки даних, але зазвичай цю систему установлюють у середніх і великих центрах обробки даних. NetBotz – це рішення активного моніторингу систем, призначене для захисту від фізичної небезпеки, природної або викликаної людиною, яка може спричинити руйнування або припинення роботи ІТ-інфраструктури. Цей здатний до розширення комплект мережних пристроїв, датчиків, засобів контролю доступу та відеокамер розраховано на захист різноманітних середовищ, починаючи від мережних шаф і до центрів обробки даних. Модульна конструкція передбачає використання стандартних датчиків разом із пристроями NetBotz. За бажанням настроювані користувачем оповіщення можна одержувати в різних форматах і легко інтегрувати в існуючі політики ескалації подій. Для керування кількома пристроями NetBotz використовуйте StruxureWare Data Center Expert. ˳öåí糿 íà StruxureWare Data Center Expert забезпечують одночасний перегляд зображень із багатьох камер, швидкий пошук і витягнення відеоматеріалів, а також позначення важливих фрагментів відео.

Читати ще
продукти Артикул
Product Стояковий монітор NetBotz 570 Артикул NBRK0570 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Сукупна вартість володіння
Доступ із використанням браузера Підключення до інтерфейсу користувача із браузера. Забезпечує оперативний доступ з будь-якої точки мережі
Запис відео при настанні певних подій Записування відео за виявленням руху або надходженням сигналу.
Адміністрованість
Сумісність із системою керування підприємством Керування всіма пристроями APC здійснюється через одну систему шляхом пересилання переривань (подій) SNMP у використовувану систему керування підприємством.
Клієнтський застосунок Advanced View Добротний інтерфейс пристрою забезпечує доступ до історії оповіщень, графікам і настроюванням.
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Перегляд оповіщень Простота перегляду оповіщень і встановлення взаємозв'язків. Оповіщення ілюструються відеофрагментами, прикріпленими до них, графіками й схемами.
Готовність
Відеоспостереження Виявлення та реєстрація руху, що дає змогу поєднувати відеозапис зі сповіщенням про фізичне втручання або про змінення стану навколишнього середовища. Це прискорює подальший аналіз причин інцидентів.
Повідомлення про виникнення несправності Сповіщення про події в реальному часі зводить до мінімуму час реакції на критичні ситуації в інженерній інфраструктурі. ІТ-адміністраторам завдяки цьому вдається скоротити середню тривалість ремонту, підвищити ефективність і досягти максимальної тривалості роботи.
Контроль доступу Виявлення доступу з боку недозволеного персоналу за допомогою дверного вимикача
Контроль параметрів навколишнього середовища Запобігання відмовам устаткування через різні небезпечні зовнішні чинники.
Гнучкість
Регульований поріг Настроювання порогових параметрів (визначення кількох порогів для кожного датчика, планування, рівні серйозності) за вашими вимогами.
Настроєні політики ескалації Керування оповіщеннями, які можна одержувати в різних форматах, виконується відповідно до діючих політик ескалації.