NetBotz 300

Економічне додержання безпеки й моніторинг параметрів навколишнього середовища: від мережних шаф до центрів обробки даних

NetBotz 300 пропонує найкраще вирішення для додержання безпеки й моніторингу параметрів навколишнього середовища через мережу. Вбудована камера забезпечує відеоспостереження та реєстрацію людської діяльності. Також забезпечується моніторинг температури, вологи, відкривання дверей, замикання сухих контактів, витікання рідини, вібрації та диму. Додаткові функції, зокрема інтеграція з InfraStruXure Central, підтримка Power over Ethernet і користувацькі сповіщення, роблять NetBotz 300 чудовим засобом захисту вашого інформаційного устаткування від фізичних небезпек і зовнішніх впливів. NetBotz 300 можна використовувати в діапазоні від мережних шаф до центрів обробки даних, але зазвичай цю систему установлюють у комутаційних вузлах і серверних приміщеннях. NetBotz – це вирішення активного моніторингу, призначене для захисту від фізичної небезпеки, природної або викликаної людиною, яка може спричинити руйнування або припинення роботи ІТ-інфраструктури. Цей здатний до розширення комплект мережних пристроїв, датчиків, засобів контролю доступу та відеокамер розраховано на захист різноманітних середовищ, починаючи від мережних шаф і до центрів обробки даних. Модульна конструкція передбачає використання стандартних датчиків разом із пристроями NetBotz. За бажанням настроювані користувачем оповіщення можна одержувати в різних форматах і легко інтегрувати в існуючі політики ескалації подій. Для керування кількома пристроями NetBotz використовуйте InfraStruXure® Central. Ліцензії InfraStruXure Central Surveillance забезпечують одночасний перегляд зображень із багатьох камер, швидкий пошук і витягнення відеоматеріалів, а також позначення важливих фрагментів відео.

Читати ще
продукти Артикул
Product Монітор приміщення NetBotz 355 (без інжектора PoE) Артикул NBWL0355 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Монітор приміщення NetBotz 355 (без інжектора PoE) Артикул NBWL0355A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Монітор приміщення NetBotz 355 (з інжектором PoE 120/240 В) Артикул NBWL0356 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Монітор приміщення NetBotz 355 (з інжектором PoE 120/240 В) Артикул NBWL0356A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Захист
Захист паролем Парольний захист із призначуваним користувачем паролем.
Адміністрованість
Клієнтський застосунок Advanced View Добротний інтерфейс пристрою забезпечує доступ до історії оповіщень, графікам і настроюванням.
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Перегляд оповіщень Простота перегляду оповіщень і встановлення взаємозв'язків. Оповіщення ілюструються відеофрагментами, прикріпленими до них, графіками й схемами.
Сумісність із системою керування підприємством Керування всіма пристроями APC здійснюється через одну систему шляхом пересилання переривань (подій) SNMP у використовувану систему керування підприємством.
Гнучкість
Регульований поріг Настроювання порогових параметрів (визначення кількох порогів для кожного датчика, планування, рівні серйозності) за вашими вимогами.
Настроєні політики ескалації Керування оповіщеннями, які можна одержувати в різних форматах, виконується відповідно до діючих політик ескалації.
Сукупна вартість володіння
Доступ із використанням браузера Підключення до інтерфейсу користувача із браузера. Забезпечує оперативний доступ з будь-якої точки мережі
Запис відео при настанні певних подій Записування відео за виявленням руху або надходженням сигналу.
Готовність
Відеоспостереження Виявлення та реєстрація руху, що дає змогу поєднувати відеозапис зі сповіщенням про фізичне втручання або про змінення стану навколишнього середовища. Це прискорює подальший аналіз причин інцидентів.
Контроль доступу Виявлення доступу з боку недозволеного персоналу за допомогою дверного вимикача
Контроль параметрів навколишнього середовища Запобігання відмовам устаткування через різні небезпечні зовнішні чинники.
Повідомлення про виникнення несправності Сповіщення про події в реальному часі зводить до мінімуму час реакції на критичні ситуації в інженерній інфраструктурі. ІТ-адміністраторам завдяки цьому вдається скоротити середню тривалість ремонту, підвищити ефективність і досягти максимальної тривалості роботи.