Засоби безпеки та контролю середовища

Захист від фізичної небезпеки, природної або викликаної людиною, яка може спричинити руйнування або припинення роботи ІТ-устаткування



 
NetBotz 300 пропонує найкраще вирішення для додержання безпеки й моніторингу параметрів навколишнього середовища через мережу. Вбудована камера забезпечує відеоспостереження та реєстрацію людської діяльності. Також забезпечується моніторинг температури, вологи, відкривання дверей, замикання сухих контактів, витікання рідини, вібрації та диму. Додаткові функції, зокрема інтеграція з InfraStruXure Central, підтримка Power over Ethernet і користувацькі сповіщення, роблять NetBotz 300 чудовим засобом захисту вашого інформаційного устаткування від фізичних небезпек і зовнішніх впливів. NetBotz 300 можна використовувати в діапазоні від мережних шаф до центрів обробки даних, але зазвичай цю систему установлюють у комутаційних вузлах і серверних приміщеннях. NetBotz – це вирішення активного моніторингу, призначене для захисту від фізичної небезпеки, природної або викликаної людиною, яка може спричинити руйнування або припинення роботи ІТ-інфраструктури. Цей здатний до розширення комплект мережних пристроїв, датчиків, засобів контролю доступу та відеокамер розраховано на захист різноманітних середовищ, починаючи від мережних шаф і до центрів обробки даних. Модульна конструкція передбачає використання стандартних датчиків разом із пристроями NetBotz. За бажанням настроювані користувачем оповіщення можна одержувати в різних форматах і легко інтегрувати в існуючі політики ескалації подій. Для керування кількома пристроями NetBotz використовуйте InfraStruXure® Central. Ліцензії InfraStruXure Central Surveillance забезпечують одночасний перегляд зображень із багатьох камер, швидкий пошук і витягнення відеоматеріалів, а також позначення важливих фрагментів відео.
Читати ще
NetBotz 400 пропонує високопродуктивне вирішення для додержання безпеки й моніторингу параметрів навколишнього середовища через мережу. NetBotz 400 забезпечує відеоспостереження та реєстрацію людської діяльності. Також забезпечується моніторинг температури, вологи, відкривання дверей, замикання сухих контактів, витікання рідини, вібрації, диму та 2 канали звукового моніторингу. Додаткові функції NetBotz 400, зокрема інтеграція з InfraStruXure Central, підтримка Power over Ethernet і користувацькі сповіщення, роблять цей продукт чудовим засобом захисту вашого інформаційного устаткування від фізичних небезпек і зовнішніх впливів. NetBotz 400 можна використовувати в діапазоні від мережних шаф до центрів обробки даних, але зазвичай цю систему установлюють у серверних приміщеннях і невеличких центрах обробки даних. NetBotz – це вирішення активного моніторингу, призначене для захисту від фізичної небезпеки, природної або викликаної людиною, яка може спричинити руйнування або припинення роботи ІТ-інфраструктури. Цей здатний до розширення комплект мережних пристроїв, датчиків, засобів контролю доступу та відеокамер розраховано на захист різноманітних середовищ, починаючи від мережних шаф і до центрів обробки даних. Модульна конструкція передбачає використання стандартних датчиків разом із пристроями NetBotz. За бажанням настроювані користувачем оповіщення можна одержувати в різних форматах і легко інтегрувати в існуючі політики ескалації подій. Для керування кількома пристроями NetBotz використовуйте InfraStruXure® Central. Ліцензії InfraStruXure Central Surveillance забезпечують одночасний перегляд зображень із багатьох камер, швидкий пошук і витягнення відеоматеріалів, а також позначення важливих фрагментів відео.
Читати ще
Explore NetBotz in 3D animation.
The NetBotz 500 offers premium security and environmental system monitoring. The NetBotz 500 is capable of video surveillance and monitoring to record human activity enabling users to detect intrusions. It provides temperature, humidity, door contact, dry contact, vibration, smoke, 2 way audio monitoring, spot leak and rope leak monitoring. The NetBotz 500's additonal features include integration with StruxureWare Data Center Expert and user-defined alerts making the NetBotz 500 the perfect unit to protect your IT assets from security and environmental threats. The NetBotz 500 can be used in network closets to data centers, but it is commonly installed in medium and large data centers. NetBotz is an active system monitoring solution designed to protect against physical threats, environmental or human, that can cause disruption or downtime to IT infrastructure. This scalable suite of networked appliances, sensors, access controls and cameras is designed to safeguard environments ranging in size from network closets to data centers. The modular design allows for common sensors among the NetBotz appliances. Optional user-defined alerts can be sent in a variety of formats and are easily integrated into event escalation policies. For management of multiple NetBotz appliances, use StruxureWare Data Center Expert. StruxureWare Data Center Expert surveillance licenses enable a single view of multiple cameras, rapid search and retrieval of video, plus 'tagging' of important video clips.
Читати ще
NetBotz 250 — це втілення найбільш економічного підходу до моніторингу ІТ-середовища будь-якого типу та розміру. Завдяки шести вбудованим портам для підключення різноманітних проводових датчиків NetBotz, зокрема температури, температури та вологості, диму та витікання рідини, цей пристрій захищає ваше комп’ютерне устаткування від загроз, що походять з навколишнього середовища. Вбудована підтримка безпроводових датчиків NetBotz робить можливим швидке розгортання системи моніторингу. Завдяки таким додатковим функціям, як інтеграція зі StruxureWare Data Center Expert і користувацькі сповіщення, NetBotz 250 стає чудовим засобом захисту вашого інформаційного устаткування.
Читати ще
Блок контролю доступу до стояків APC використовує пристрій NetBotz 250 і комплект ручок для дистанційного замикання/відмикання шаф для ІТ-устаткування та доступу до них за електронними пропусками. Цей пристрій підтримує встановлення у форм-факторі 0U або 1U; його спеціально розроблено для роботи зі стояками APC NetShelter SX. Комплекти ручок для доступу до стояків розраховані на роботу з безконтактними картками з частотою 125 кГц або 13,56 МГц, що дає змогу використовувати наявну в будівлі систему карток доступу. Адміністратори можуть легко налаштувати профілі доступу для окремих працівників, планованого доступу до устаткування для обслуговування та переглянути контрольні записи. Пропонуються різноманітні способи тривожного сповіщення про порушення стану безпеки, зокрема несанкціонований доступ або положення дверцят.
Читати ще