NetShelter SV

Універсальні шафи для ІТ-устаткування з базовим оснащенням для виконання фундаментальних вимог і розташування ІТ-устаткування стоякового виконання в різних областях використання.

APC NetShelter SV – шафа для ІТ-устаткування, уже відома з інших продуктів Schneider Electric, але зараз ця шафа з базовим оснащенням може стати економічним рішенням. У виробах NetShelter SV першочергову увагу приділено охолодженню, розподілу живлення та укладанню кабелів, щоб утворити надійне оточення для монтажу у стояки відповідального устаткування. Наявність опціонального оснащення, такого як бічні панелі, роликові опори та тильні канали для кабелів, зменшує вартість базового корпусу.

Читати ще
продукти Артикул
Product Шафа NetShelter SV 42U, ширина 600 мм, глибина 1060 мм, з боковими панелями, чорна Артикул AR2400 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шафа NetShelter SV 42U, ширина 600 мм, глибина 1060 мм, з боковими панелями, чорна, окремий стояк, розібрана Артикул AR2400FP1 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шафа NetShelter SV 42U, ширина 600 мм, глибина 1060 мм, без бічних панелей, чорна Артикул AR2401 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шафа NetShelter SV 48U, ширина 600 мм, глибина 600 мм, з бічними панелями, чорна Артикул AR2407 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шафа NetShelter SV 42U, ширина 800 мм, глибина 1060 мм, з боковими панелями, чорна Артикул AR2480 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шафа NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глибина 1060 мм, з бічними панелями, чорна Артикул AR2487 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шафа NetShelter SV 42U, ширина 600 мм, глибина 1200 мм, з бічними панелями, чорна Артикул AR2500 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шафа NetShelter SV 48U, ширина 600 мм, глибина 1200 мм, з бічними панелями, чорна Артикул AR2507 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шафа NetShelter SV 42U, ширина 800 мм, глибина 1200 мм, з бічними панелями, чорна Артикул AR2580 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шафа NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глибина 1200 мм, з бічними панелями, чорна Артикул AR2587 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Безпека
Інтегроване електричне заземлення Дах, бічні панелі, передні та задні дверцята з'єднано з рамою шафи проводами заземлення. На рамі розташовано вісім додаткових клем для зовнішнього заземлення.
Надаються болтові скоби для прикріплення шаф до підлоги Шафа постачається з болтовими скобами, які кріплять шафу до піддону на час перевезення. Ці болтові скоби також можна використати для прикріплення шафи до підлоги на місці остаточного встановлення.
Гнучкість
Подвійні задні дверцята Застосування двостулкових задніх дверцят сприяє максимально ефективному використанню корисної площі. Для їхнього відчинення потрібно всього 11 дюймів (279 мм) вільного простору за шафою.
Стандартні роликові та регульовані опори внизу До стандартного комплекту постачання шаф входять як регульовані, так і роликові опори. Регульовані опори можна швидко налаштувати за допомогою викрутки знизу шафи.
Кріпильні елементи додаються Шафи обладнано готовим кріпильним приладдям для з'єднання шаф у ряд і забезпечення додаткової стійкості. Шафи обладнано кріпильними кронштейнами для згуртовування шаф за центрами на відстані 600 мм. Кріпильні кронштейни для згуртовування шаф за центрами на відстані 24 дюйми містяться в комплекті кріпильних елементів.
Шафа в розібраному стані (42U x 600 мм, ширина x 1060 мм, глибина) для унікальних місць розташування Не на всіх місцях установлення є вільний простір, необхідний для переміщення й монтажу шаф стандартної висоти. Ця шафа постачається в розібраному вигляді, упакованою для транспортування через вузькі проходи та складання на місці встановлення.
Попередньо змонтовані тильні монтажні кронштейни для приладдя Інтегровані та регульовані монтажні кронштейни для тильного монтажу приладдя забезпечують місце для монтажу без допомоги інструментів і без зайняття жодної U-позиції. Кожен кронштейн оснащено двома монтажними відсіками для встановлення від двох до чотирьох одиниць приладдя, зокрема стоякових БРЖ і пристосувань для вертикального прокладання кабелів, установлених усередині стояка. Можна відрегулювати кронштейни в їхньому стандартному заводському положенні або змонтувати додаткові кронштейни (AR824002 - Qty 2) для встановлення приладдя половинної висоти шафи, такі як кабельні органайзери та вертикальні стоякові БРЖ.
Регульовані напрямні для монтажу з простим вирівнюванням Вертикальні напрямні можна регулювати з кроком 0,4 дюйма (10 мм) і в діапазоні, який перекриває вимоги до монтажу практично всього ІТ-устаткування. Щоб вирівняти монтажні напрямні за протилежною стороною шафи, визначте, яка позиція отворів використовується. U-позиції пронумеровано спереду та ззаду для прискорення встановлення устаткування.
Сумісність
Сумісність зі стояковими системами Schneider Electric Сумісність із великою кількістю стоякового приладдя Schneider Electric, що дає змогу створити закінчену стоякову систему. Налаштування стоякових систем із використанням новітнього інструментарію конфігурування Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer разом із перевіркою сумісності продуктів та корисним каталогом устаткуванні інших виробників. Усе це допомагає наочно уявити ідеальне стоякове рішення.
Гарантується сумісність з 19" стояками EIA-310 всіх виробників Використовуються способи кріплення, що гарантують сумісність будь-якої апаратури шириною 19" зі стояками стандарту EIA-310. Гарантія «Fits Like a Glove», що передбачає можливість повернення грошей, дає замовникові впевненість у механічній сумісності шаф NetShelter із будь-якими призначеними для монтажу у стояки пристроями, які відповідають стандарту EIA-310-E.
Зручність
Перфоровані передні та задні дверцята Перфоровані передні та задні дверцята забезпечують достатню вентиляцію для стоякового устаткування.
Простий вибір Більше не потрібно витрачати довгі години на перебір десятків артикулів, щоб скласти набір компонентів лише для однієї апаратурної шафи. Компанія Schneider Electric уже виконала цю роботу за замовника, якому залишається тільки придбати готову шафу за єдиним номером артикула.
Швидкознімні дверцята з підпружиненими завісами Передні дверцята можна перевісити на інший бік або поміняти місцями із задніми дверцятами. Дверцята легко знімаються завдяки простій конструкції підпружинених завіс.
Знімні бічні панелі повної висоти Бічні панелі зроблено знімними для зручного доступу до шафи під час встановлення та настроювання устаткування. Бічні панелі замикаються за допомогою єдиного ключа, який використовується також для передніх і задніх дверцят.
Надаються інструменти та приладдя для регулювання шаф До всіх шаф у стандартній комплектації додається пакет кріпильних елементів, який містить кріплення для монтажу ІТ-устаткування та інструменти для вирівнювання шаф.
Отвори та панелі для доступу до кабелів Великі отвори для кабельного введення в даху забезпечують доступ до місць виходу верхніх кабелів. Конструкція основи також забезпечує безперешкодне проходження кабелів через фальшпідлогу. У шафах шириною 800 мм (32 дюйми) дахи оснащено щітковими ущільнювачами.