РК-монітори та комутатори KVM

Засоби доступу, що спрощують адміністрування серверів і мереж



 
Дослідіть стоякові РК-консолі за допомогою 3D-анімації.
Стоякові РК-консолі APC оснащені клавіатурою, мишею, 17" / 19" РК-монітором і опціональним вбудованим аналоговим комутатором консолі на 8 / 16 портів (лише в моделі з 17" монітором) компактної конструкції, яка займає лише 1U стоякового простору. Завдяки цьому компактному виконанню комутатор консолі можна встановити позаду стоякової консолі з РК-монітором або взагалі позбутися потреби в окремому комутаторі консолі, використавши стоякову РК-консоль із вбудованим аналоговим комутатором консолі на 8 / 16 портів. Консоль легко монтується та потребує мінімальних витрат на технічну підтримку й обслуговування, що забезпечує низьку вартість володіння. Надтонкий РК-екран, технологія Touchpad і зручний монтажний стояковий комплект для одного користувача разом утворюють високоякісне, оптимальне рішення для моніторингу стояків і керування ними. Стоякові консолі з РК-монітором можна використовувати в різноманітних інформаційних системах, від комп'ютерних залів до великих центрів обробки даних.
Читати ще
Дослідіть комутатори KVM за допомогою 3D-анімації.
Стоякові комутатори консолі APC Rack KVM надають адміністраторам ІТ як локальний, так і віддалений доступ і контроль мережі на рівні POST і BIOS до підключених серверів Windows, SUN і Linux/UNIX. Аналогові, аналогові для CAT-5 та IP-комутатори консолі APC KVM допомагають зменшити загальну вартість володіння системою, мінімізуючи зайнятий простір, кількість устаткування, споживання електрики та довжину кабелів завдяки тому, що лише один комплект клавіатури, монітора та миші використовується для кількох серверів. Рентабельність і гнучкість підвищуються за рахунок масштабовності на рівні підприємства з централізованим керуванням живленням через мережу. Керування ІТ-інфраструктурою в обчислювальних центрах, комп'ютерних залах і віддалених філіях стає повнішим і надійнішим.
Читати ще
Дослідіть комутатори Ethernet за допомогою 3D-анімації.
Комутатори APC для мереж Ethernet сприяють підвищенню експлуатаційної готовності, пропонуючи готове інтегроване рішення, розроблене для архітектури InfraStruXure®. Вони сприяють зниженню сукупної вартості володіння за рахунок забезпечення швидкого передавання даних при ощадливих цінових показниках. Комутатори APC для мереж Ethernet у стояковому виконанні висотою 1U допомагають мережним адміністраторам вирішувати проблеми, пов'язані з роботою мережі, і призначені для боротьби з перевантаженням каналів зв'язку. Комутатори Ethernet можуть використовуватися скрізь, де є мережне устаткування: у комутаційних вузлах, комп'ютерних залах і центрах обробки даних будь-якого розміру.
Читати ще