Модулі живлення

Prefabricated Power modules and skids significantly reduce the complexity and time to deploy critical data center power



 
Готові силові модулі – найкраще рішення для збільшення потужності живлення центрів обробки даних в разі розширення або послідовного нарощування. Закриті модулі можуть використовуватися як у приміщеннях, так і ззовні, а їхня конструкція розрахована на протидію екстремальним погодним умовам і характеристикам навколишнього середовища. Модулі повністю укомплектовані розподільними пристроями, джерелами безперебійного живлення, засобами моніторингу навколишнього середовища, безпеки та пожежогасіння, а також програмним забезпеченням Struxureware Expert для контролю системи та керування нею. Можна вибрати одне з базових виконань або адаптувати модуль до конкретної області застосування.
Читати ще
Готові ковзні рами модулів живлення пропонують найкраще рішення для швидкого збільшення потужності живлення центрів обробки даних. Модулі заводського складання, монтовані на ковзній рамі та призначені для застосування в приміщеннях у складі великих систем, підтримують ширші діапазони потужності та відрізняються меншими габаритами. Модулі на ковзній рамі містять ДБЖ Symmetra MW або MGE Galaxy 7000, що забезпечує найкращу у своєму класі ефективність, і пристосовані для розміщення комутаційного устаткування, акумуляторів та АВР; також вони можуть містити StruxureWare for Buildings Operation, утворюючи повністю інтегровану систему керування. Можна вибрати одне з базових виконань або адаптувати модуль до конкретної області застосування.
Читати ще