Серверна кімната SmartShelter

Модульна, складана на місці серверна кімната поєднує в собі модульність та свободу підлаштування розміру та форми. Пропонується безпечна, вогнестійка, водонепроникна кімната для ІТ-устаткування з підвищеною гнучкістю та широкими можливостями настроювання

Завдяки готовим модулям центрів обробки даних значно зменшується тривалість і складність розгортання з одночасним підвищенням надійності ЦОДу. ІТ-модулі поєднують у собі функціональні можливості та площі типового серверного залу з перевагами блокової конструкції й заводського складання, що дає в результаті чудове рішення, починаючи від проектування й закінчуючи експлуатацією. Ці модулі містять системи розподілу живлення, охолодження, стоякового обладнання, безпеки та пожежогасіння й найкращої в своєму класі системи DCIM (Struxureware Expert) у спеціально спроектованому корпусі, розраховані на розгортання в будівлі або можуть витримувати суворі погодні умови поза приміщеннями. Для малих або віддалених центрів обробки даних пропонуються ІТ-модулі в автономному виконанні «все в одному», які містять ДБЖ і систему прямого охолодження (DX). Для середніх і великих ЦОДів ІТ-модулі використовуються разом із системами живлення і охолодження, забезпечуючи розширювану та гнучку структуру центру обробки даних, що відповідає вимогам конкретної області застосування. Можна вибрати одне з базових виконань або замовити у нас адаптацію рішення для конкретних вимог.

Читати ще
продукти Артикул
Product Складана серверна кімната SmartShelter 6x12 м, без фальшпідлоги, EMEA Артикул PFMIR0612FE Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Складана серверна кімната SmartShelter 6x12 м, з фальшпідлогою, EMEA Артикул PFMIR0612RE Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Складана серверна кімната SmartShelter 12x12 м, без фальшпідлоги, EMEA Артикул PFMIR1212FE Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Складана серверна кімната SmartShelter 12x12 м, з фальшпідлогою, EMEA Артикул PFMIR1212RE Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Складана серверна кімната SmartShelter 27x27 м, з фальшпідлогою, EMEA Артикул PFMIR2727RE Звертайтеся за додатковою інформацією