Модуль SmartShelter

Простора, модульна конструкція для ІТ-інфраструктури. Спеціалізовані, безпечні, стійкі до атмосферних впливів, вогнестійкі модулі пропонують найкращу функціональність та характеристики.

Модулі SmartShelter надають практичну альтернативу побудові нового або розширенню наявного ІТ-середовища. Облаштування ІТ-середовища поза спеціально виділеним місцем, на виробничих площах, знижує витрати на будівництво та його складність. У таких середовищах, як лікарні, університети та компанії з багатьма офісами, використання модулів SmartShelter доцільне, бо звільняє корисну площу для основної діяльності. Винесіть центр обробки даних назовні або до простої та дешевої будівлі, як автономну систему, оснащену засобами фізичної безпеки, резервування живлення й охолодження, з можливостями дистанційного моніторингу та керування за допомогою повного комплекту програмного забезпечення DCIM.
- Зменшення ризику завдяки складаній з готових блоків, повністю керованій системі
- Заощадження капітальних витрат завдяки більш плавному нарощуванню інфраструктури
- Коригування планів майбутнього розширення з використанням повторюваних і гнучких конструкцій
- Фінансово виправдане розширення центру обробки даних зі збереженням корисної площі в будівлі

Модулі SmartShelter містять усю інженерну інфраструктуру центру обробки даних, складену та перевірену, в одно- або багатомодульній конфігурації повнофункціонального центру обробки даних.

Читати ще
продукти Артикул
Product Готовий ІТ-модуль 110 кВт, 13 стояків із системою охолодження InRow, модульним розподіленням 400 В/50 Гц Артикул PFMIEA110C1E13B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий ІТ-модуль 205 кВт, 13 стояків із системою охолодження InRow, модульним розподіленням 400 В/50 Гц Артикул PFMIEA205C1E13B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий ІТ-модуль 225 кВт 400 В/50 Гц із модульним розподіленням Артикул PFMIEA225C2E24B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий інтегрований ІТ-модуль 90 кВт 400 В/50 Гц із модульним розподіленням Артикул PFMIEC090D1E12B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий ІТ-модуль 110 кВт 400 В/50 Гц із шинним розподіленням Артикул PFMIEG110C1E14B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий ІТ-модуль 205 кВт 400 В/50 Гц із шинним розподіленням Артикул PFMIEG205C1E14B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий ІТ-модуль 225 кВт 400 В/50 Гц із шинним розподіленням Артикул PFMIEG225C2E26B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий ІТ-модуль 240 кВт 400 В/50 Гц із шинним розподіленням Артикул PFMIEG240C1E26B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий ІТ-модуль 240 кВт 400 В/50 Гц із периметричним охолодженням і шинним розподіленням Артикул PFMIEG240C2E26B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий інтегрований ІТ-модуль 90 кВт 400 В/50 Гц із шинним розподіленням Артикул PFMIEJ090D1E12B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готова зразкова конструкція Tier II, 90 кВт, 400 В/50 Гц Артикул PFRDTII90K400V Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Гнучкість
Виготовлення та складання в заводських умовах Готові модулі спроектовано й виготовлено в точній відповідності до специфікацій у контрольованих заводських умовах і оснащено програмним забезпеченням DCIM, що надає центру обробки даних підвищеної надійності та передбачуваності в роботі.
Масштабовність і гнучкість Готові модулі у своїй основі передбачають можливість розширення ІТ-інфраструктури та адаптації до особливостей і розмірів інфраструктури на майбутніх етапах розвитку. Капіталовкладення можуть бути перенесені на пізніший термін, щоб оптимізувати рух грошових коштів.
Передінстальоване ПЗ Struxureware Data Center Expert Випробуване в галузі програмне забезпечення DCIM підтримує контроль у реальному часі, визначені користувачем звіти і графіки, а також миттєві повідомлення про аварійні події в інфраструктурі та їх ескалацію на вищі рівні. Програмне забезпечення вже встановлено, що значно скорочує обсяг і вартість конфігурування на місці.
Просте та швидке розгортання Готові модулі центру обробки даних надходять на об'єкт підготованими до розгортання, що значно скорочує тривалість монтажу та витрати на нього.