Серверна SmartShelter

Велика, нарощувана ІТ-інфраструктура з готових елементів, яка складається з кількох модулів SmartShelter, об’єднаних у настроювану систему та повністю оптимізованих для постачальників послуг і великих підприємств

Серверна SmartShelter пропонує масштабовне рішення для інфраструктури ЦОДу, яким можуть скористатися великі постачальники послуг та корпоративні користувачі з поетапним розгортанням по 50-100 стояків і можливістю легкого нарощування в майбутньому. Рішення складається з виготовлених на заводі ІТ-модулів із 14-15 стояками, які об’єднуються на об’єкті з мінімальними складальними роботами, утворюючи велику та функціональну серверну. Розташуйте центр обробки даних назовні або у простій та дешевій будівлі, як автономну систему, оснащену засобами фізичної безпеки, резервування живлення й охолодження, з можливостями дистанційного моніторингу та керування за допомогою повного комплекту програмного забезпечення DCIM. - Зменшення ризику завдяки складаній з готових блоків, повністю керованій системі - Заощадження капітальних витрат завдяки нарощуванню інфраструктури на вимогу - Коригування планів майбутнього розширення з використанням повторюваних і гнучких конструкцій Серверна SmartShelter містить усю інженерну інфраструктуру центру обробки даних, складену та перевірену, в одно- або багатомодульній конфігурації повнофункціонального центру обробки даних.

Читати ще
продукти Артикул
Product Готова ІТ-серверна 500W, 98 стояків, периметрична система водяного охолодження, шинопровід 400 В/50 Гц Артикул PFMIEG500C2E098B-001 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Заощадження коштів
Прогнозовані витрати й характеристики Готові конструкції та складена й перевірена на заводі інфраструктура суттєво скорочують загальну тривалість і складність виконання проекту. Це знижує до мінімуму перевитрати на спорудження та зміни в початковому проекті. Результатом є вартість, якої ви очікували, і характеристики, які ви планували.
Просте та швидке розгортання Готові модулі центру обробки даних надходять на об'єкт підготованими до розгортання, що значно скорочує тривалість монтажу та витрати на нього.
Гнучкість
Просте та швидке розгортання Готові модулі центру обробки даних надходять на об'єкт підготованими до розгортання, що значно скорочує тривалість монтажу та витрати на нього.
Виготовлення та складання в заводських умовах Готові модулі спроектовано й виготовлено в точній відповідності до специфікацій у контрольованих заводських умовах і оснащено програмним забезпеченням DCIM, що надає центру обробки даних підвищеної надійності та передбачуваності в роботі.