ІТ-модулі

Prefabricated IT modules available in a large range of sizes and configurations to provide simple and easy to deploy data center infrastructure for any application



 
Завдяки готовим модулям центрів обробки даних значно зменшується тривалість і складність розгортання з одночасним підвищенням надійності ЦОДу. ІТ-модулі поєднують у собі функціональні можливості та площі типового серверного залу з перевагами блокової конструкції й заводського складання, що дає в результаті чудове рішення, починаючи від проектування й закінчуючи експлуатацією. Ці модулі містять системи розподілу живлення, охолодження, стоякового обладнання, безпеки та пожежогасіння й найкращої в своєму класі системи DCIM (Struxureware Expert) у спеціально спроектованому корпусі, розраховані на розгортання в будівлі або можуть витримувати суворі погодні умови поза приміщеннями. Для малих або віддалених центрів обробки даних пропонуються ІТ-модулі в автономному виконанні «все в одному», які містять ДБЖ і систему прямого охолодження (DX). Для середніх і великих ЦОДів ІТ-модулі використовуються разом із системами живлення і охолодження, забезпечуючи розширювану та гнучку структуру центру обробки даних, що відповідає вимогам конкретної області застосування. Можна вибрати одне з базових виконань або замовити у нас адаптацію рішення для конкретних вимог.
Читати ще
Серверна SmartShelter пропонує масштабовне рішення для інфраструктури ЦОДу, яким можуть скористатися великі постачальники послуг та корпоративні користувачі з поетапним розгортанням по 50-100 стояків і можливістю легкого нарощування в майбутньому. Рішення складається з виготовлених на заводі ІТ-модулів із 14-15 стояками, які об’єднуються на об’єкті з мінімальними складальними роботами, утворюючи велику та функціональну серверну. Розташуйте центр обробки даних назовні або у простій та дешевій будівлі, як автономну систему, оснащену засобами фізичної безпеки, резервування живлення й охолодження, з можливостями дистанційного моніторингу та керування за допомогою повного комплекту програмного забезпечення DCIM. - Зменшення ризику завдяки складаній з готових блоків, повністю керованій системі - Заощадження капітальних витрат завдяки нарощуванню інфраструктури на вимогу - Коригування планів майбутнього розширення з використанням повторюваних і гнучких конструкцій Серверна SmartShelter містить усю інженерну інфраструктуру центру обробки даних, складену та перевірену, в одно- або багатомодульній конфігурації повнофункціонального центру обробки даних.
Читати ще
Модулі SmartShelter надають практичну альтернативу побудові нового або розширенню наявного ІТ-середовища. Облаштування ІТ-середовища поза спеціально виділеним місцем, на виробничих площах, знижує витрати на будівництво та його складність. У таких середовищах, як лікарні, університети та компанії з багатьма офісами, використання модулів SmartShelter доцільне, бо звільняє корисну площу для основної діяльності. Винесіть центр обробки даних назовні або до простої та дешевої будівлі, як автономну систему, оснащену засобами фізичної безпеки, резервування живлення й охолодження, з можливостями дистанційного моніторингу та керування за допомогою повного комплекту програмного забезпечення DCIM.
- Зменшення ризику завдяки складаній з готових блоків, повністю керованій системі
- Заощадження капітальних витрат завдяки більш плавному нарощуванню інфраструктури
- Коригування планів майбутнього розширення з використанням повторюваних і гнучких конструкцій
- Фінансово виправдане розширення центру обробки даних зі збереженням корисної площі в будівлі

Модулі SmartShelter містять усю інженерну інфраструктуру центру обробки даних, складену та перевірену, в одно- або багатомодульній конфігурації повнофункціонального центру обробки даних.
Читати ще
Контейнери SmartShelter вирішують проблеми розгортання центрів обробки даних на віддалених майданчиках, у промисловому середовищі та в інших місцях, де немає спеціально призначеної будівлі або зони. Реалізуйте обробку в режимі реального часу та усуньте проблеми затримки й обмеження пропускної здатності, розмістивши центри обробки даних ближче до виробництва. Використайте переваги простого в розгортанні центру обробки даних у віддаленій філії, на нафтовому або газовому родовищі, на гірничих роботах або на передовій військовій базі.

- Зменшення ризику завдяки складаній з готових блоків, повністю керованій системі
- Гнучкість розвитку центру обробки даних в міру змінення вимог клієнтів
- Фізичний захист важливих даних
- Швидше отримання доходу або початок виробництва завдяки прискореному розгортанню в будь-якій точці світу
- Розгортання у віддалених місцях з обмеженим забезпеченням будівельних робіт.
- Звільнення корисного простору для профільної діяльності

Контейнери SmartShelter містять усю інженерну інфраструктуру центру обробки даних, повністю складену та перевірену, в одному транспортувальному контейнері ISO, і являють собою корисний варіант побудови ЦОДУ зі стандартних компонентів
Читати ще