Додаткові плати та опції керування

Додаткові функції моніторингу та контролю

Пропонується широкий асортимент додаткових пристроїв керування, які доповнюють керувальні функції ДБЖ APC Smart-UPS або Symmetra UPS. Плати SmartSlot підключаються до внутрішнього роз'єму для приладдя ДБЖ і поліпшують характеристики вашого ДБЖ. За пристроями сторонніх виробників можна стежити або керувати ними через інтерфейс сухих контактів за допомогою плати SmartSlot із сухими контактами входу/виходу. Ця плата SmartSlot дає змогу вмикати й вимикати інші пристрої або отримувати сповіщення для устаткування, розташованого поруч із ДБЖ. Для безпечного завершення роботи кількох серверів, які живляться від одного ДБЖ та підключені до нього паралельним кабелем, виберіть розширювач інтерфейсу. Нижче наведено різноманітні опції, які пропонують додаткові функції керування для вашого ДБЖ.

Читати ще
продукти Артикул
Product Модуль із додатковими роз'ємами SmartSlot Артикул AP9600 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Модуль із трьома роз'ємами APC SmartSlot, чорний Артикул AP9604BLK Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Розширювач інтерфейсу 2 для ДБЖ Артикул AP9624 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Плата SmartSlot для зв'язку зі старими системами Артикул AP9620 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Плата вводу-виводу SmartSlot із сухими контактами Артикул AP9613 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ, ВИХІД =24 В Артикул AP9505I Звертайтеся за додатковою інформацією