Глобальне розгортання

Інтелектуальний та ефективний захист електроживлення з можливістю розгортання в різних регіонах.

У сучасних умовах ведення бізнесу компанії повинні пропонувати клієнтам стандартизовані рішення, які можна було б розгорнути в будь-якій країні світу. Це може бути важким завданням, оскільки в різних країнах світу використовуються електромережі з різною напругою. APC by Schneider Electric пропонує продукти для захисту електроживлення, які дають змогу впоратися з цим завданням. Ці продукти, від систем стандарту UL на 230 В змінного струму до дійсно універсальних ДБЖ зі вхідною напругою від 100 до 240 В змінного струму, являють собою досконале рішення для розгортання де завгодно у світі.

Читати ще
продукти Артикул
Product ДБЖ APC Smart-UPS 700 В з автоматичним вибором вхідної напруги, вхід 120 В/230 В, вихід 120 В Артикул SU700X167 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Smart-UPS 750 ВА 230 В USB, з сертифікатом UL Артикул SUA750IX38 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Smart-UPS 750VA RM 2U 230V W/ UL Approval Артикул SUA750R2IX38 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Smart-UPS 1500 ВА 230 В, схвалено UL Артикул SUA1500IX38 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Відновлене ДБЖ APC Smart-UPS 2200 ВА, стоякове, 3U, вхід 120/230 В, вихід 120 В Артикул SU2200R3X167 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Smart-UPS 3000 ВА 230 В, стоякового виконання, 2U 230 В, з сертифікатом UL Артикул SUA3000R2IX38 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Готовність
Заряджання акумуляторів із застосуванням температурної компенсації Продовжує термін служби акумуляторів завдяки регулюванню зарядної напруги залежно від обмірюваної температури акумуляторів.
Чиста синусоїдальна вихідна напруга від акумуляторів Моделює живлення від електромережі, забезпечуючи найвищий рівень сумісності з активними серверами з корекцією коефіцієнта потужності та чутливою електронікою.
Кондиціювання живлення Захищає навантаження від імпульсів і сплесків напруги, ударів блискавки й інших відхилень від нормальних параметрів роботи електромережі.
Автоматичний вбудований тест Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
Автоматичний перезапуск корисних навантажень після вимикання ДБЖ Автоматично запускає підключене устаткування після відновлення електроживлення.
Адміністрованість
З'єднання через послідовний порт Забезпечує керування ДБЖ через послідовний порт.
SmartSlot Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
Інтелектуальне керування акумуляторами Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
LED Indicators У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
Ремонтопридатність
Замінні користувачем акумулятора Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.
Технічна підтримка Досвідчені інженери служби технічної підтримки готові відповісти на ваші запитання. Ви можете бути впевнені у своєчасному одержанні консультації.
Простота установки Завдяки новаторській конструкції навіть некваліфікований користувач може швидко та легко виконати встановлення.
Замінні в процесі роботи акумулятори Підтримує високоякісне безперебійне живлення захищеного устаткування у процесі заміни акумуляторів