Galaxy VM

Високоефективна, зручна в розгортанні, компактна система захисту трифазного живлення яка легко інтегрується в електричну, фізичну та моніторингову інфраструктуру центрів обробки даних середнього розміру, промислових об'єктів та інженерних служб.

Galaxy VM – це ключовий компонент універсального рішення Schneider Electric для керування енергією, призначеного для центрів обробки даних і промислових застосувань. Передова технологія, яку втілено в Galaxy VM, дає змогу знизити витрати на електрику завдяки дуже високому коефіцієнту корисної дії та новому режиму ECOnversion. Galaxy VM бездоганно інтегрується в будь-яку електричну мережу через свої чудові електричні характеристики, зокрема дуже широкий діапазон вхідних напруг, висока спроможність витримувати перевантаження та короткі замикання й інтегроване реле зворотного захисту. Усе це забезпечує дуже високу якість живлення. Маючи невеличкі габарити, Galaxy VM також добре пристосовується до вимог об'єктових систем моніторингу та інтелектуальних електромереж та відрізняється гнучкістю щодо можливостей зберігання енергії (підтримуються як традиційні, так і модульні засоби), що дозволяє пристосовувати рішення до конкретних потреб. Galaxy VM підтримує введення кабелів згори та знизу без потреби в додатковій бічній шафі, повний доступ до всі компонентів спереду, монтаж на стіну та пропонує послугу із запуску, що робить це ДБЖ найзручнішим у своєму класі для розгортання, встановлення та обслуговування.

Читати ще
продукти Артикул Прибл. час автономної роботи (год.хв)
Product ДБЖ Galaxy VM 160 кВА, паралельне ДБЖ, 400-400 В з захистом від зворотного струму, послуга введення в експлуатацію в робочий час Артикул GVMPB160KHS Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Galaxy VM 160 кВА, окреме ДБЖ, 400-400 В з захистом від зворотного струму, послуга введення в експлуатацію в робочий час Артикул GVMSB160KHS Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Galaxy VM 200 кВА, паралельне ДБЖ, 400-400 В з захистом від зворотного струму, послуга введення в експлуатацію в робочий час Артикул GVMPB200KHS Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Galaxy VM 200 кВА, окреме ДБЖ, 400-400 В з захистом від зворотного струму, послуга введення в експлуатацію в робочий час Артикул GVMSB200KHS Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шафа системного байпасу GALAXY VM 640 кВА 380/400/415 В EL Артикул GVMSBC640KHEL Прибл. час автономної роботи (год.хв)--- Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Зручність
Також надається послуга введення в експлуатацію в робочий час 5x8 Start-up service Обов'язкове для підтримання заводської гарантії
Акумулятори з можливістю гарячої заміни Можливість швидкого нарощування тривалості автономної роботи або заміни наявних модулів живлення. Установлені модулі автоматично розпізнаються системою.
Монтаж на стіну Забезпечує просте та зручне встановлення.
Кабельні введення згори й знизу Дає змогу прокладати кабелі згори та знизу без потреби в додаткових апаратних шафах, заощаджуючи корисну полощу та збільшуючи гнучкість устаткування.
Безпека
Сейсмостійкість Ці суцільнометалеві корпуси мають сейсмостійкість для 2 зони IBC та вище.
Внутрішній захист від зворотного струму Зміцнення захисту системи від порушень електроживлення.
Ремонтопридатність
Обслуговування з доступом через передню панель Спрощує установку й обслуговування при мінімізації потреби в просторі
Кілька рівнів обслуговування Завдяки різноманітному асортименту інсталяційних пакетів та індивідуальних сервісних компонентів наші послуги з установки устаткування добре структуровані й дозволяють добрати оптимальне для вашої системи рішення.
Адміністрованість
Сумісність із StruxureWare Central Підтримує централізоване керування з використанням ПЗ APC InfraStruXure® Central.
Мнемосхема Забезпечує миттєве зчитування даних стану ДБЖ.
Інтегроване мережне адміністрування Повністю забезпечує дистанційний контроль і керування ДБЖ. Дає змогу контролювати віддалені ДБЖ через веб-браузер або стандартну систему мережного адміністрування.
Світлодіодні індикатори стану Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
Графічний сенсорний РК-дисплей Повнокольорові текстові повідомлення та мнемонічні схеми, які наочно відображають режими роботи, параметри системи та тривожні повідомлення.
Сталий розвиток
EU CoC для ДБЖ Гарантує високу ефективність ДБЖ, які продаються в ЄС
ENERGY STAR для ДБЖ Констатує, що ефективність ДБЖ перебуває серед найкращих на ринку 25% показників, що підтверджується незалежним тестуванням
Сукупна вартість володіння
Висока ефективність Високий коефіцієнт корисної дії, який залишається стабільним навіть у разі роботи з низькою потужністю
Режим ECOnversion Робочий режим, що забезпечує дуже високий ККД під час заряджання акумуляторів, оптимізацію коефіцієнта потужності навантаження і першокласне регулювання вихідної напруги.
Надійна робота Без зниження потужності при температурі до 40 °C (104 °F).
Широкий діапазон вхідних напруг Розраховано на роботу в суворих умовах електричного середовища для економії заряду акумулятора.
Коректування коефіцієнта потужності на вході Мінімізує витрати на інсталяцію завдяки можливості застосування генераторів і кабелів, розрахованих на нижчий рівень потужності.
Готовність
Гнучкі можливості зберігання енергії Вибір звичайних акумуляторів з рідким електролітом і модульних акумуляторів, разом із можливістю різних режимів заряджання, також забезпечує адаптацію під конкретні вимоги резервного живлення.
Гнучка конструкція Пропонуються в широкому асортименті конфігурацій для будь-яких умов роботи
Пропозиція модульних акумуляторів Дає змогу замінювати акумулятори без потреби в сервісному байпасі, зберігаючи готовність і безперервний захист навантаження
З можливістю паралельного включення для нарощування потужності Дозволяє нарощувати потужність, просто підключаючи додаткові ДБЖ.
З можливістю паралельного включення для резервування Забезпечує резервування шляхом підключення навантаження відразу до кількох ДБЖ
Виняткові електричні характеристики Чудове кондиціювання електроживлення, дуже низький коефіцієнт гармонік завдяки випрямлячу на IGBT-транзисторах, корекція вхідного коефіцієнта потужності та висока ефективність