Подовжувач до ДБЖ

Зручне та практичне приладдя ДБЖ для пристосування роз’ємів IEC до розеток за місцевими стандартами.

Подовжувач до ДБЖ APC by Schneider Electric забезпечує надійне з’єднання між роз’ємом IEC ДБЖ і розетками місцевого стандарту, пропонуючи зручність і надійність там, де вони потрібні якнайбільше. Проведені випробування гарантують відмінну роботу ДБЖ. До важливих особливостей належать вбудований автоматичний запобіжник для додаткового захисту та можливість настінного монтажу. Також пропонується роз’єм IEC із фіксацією, який підвищує надійність з’єднання ДБЖ з подовжувачем та запобігає випадковому від’єднанню.

Читати ще
продукти Артикул
Product Подовжувач до ДБЖ APC, IEC C14 / 4 розетки із захисним контактом (CEE 7/3), 230 В, Німеччина Артикул PZ42I-GR Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Подовжувач до ДБЖ APC, IEC C14 з фіксацією / 4 розетки із захисним контактом (CEE 7/3), 230 В, Німеччина Артикул PZ42IZ-GR Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Зручність
Отвори для монтажу на стіну Можливість встановлення в обмеженому просторі та монтажу на стіні або іншій поверхні.
Безпека
Шторка для захисту від дітей Захищає користувачів від випадкового контакту з вільними розетками.
Функції
Шторка для захисту від дітей Захищає користувачів від випадкового контакту з вільними розетками.
Вбудований вимикач живлення та автоматичний запобіжник зі скиданням Забезпечує надходження напруги на всі розетки та додатковий захист від перевантажень
Отвори для монтажу на стіну Можливість встановлення в обмеженому просторі та монтажу на стіні або іншій поверхні.
Захист
Вбудований вимикач живлення та автоматичний запобіжник зі скиданням Забезпечує надходження напруги на всі розетки та додатковий захист від перевантажень