SurgeArrest Performance

Максимальний захист і максимальна зручність для комп'ютерів, ноутбуків та іншої електроніки

Серія APC SurgeArrest® Performance забезпечує найвищий рівень захисту від перенапруги для професійних комп’ютерів, високоякісної електроніки та іншого чутливого устаткування. Маючи найвищий рейтинг розсіюваної потужності та найбільшу кількість розеток, ця лінійка блоків розеток пропонує елітний захист від перенапруги. Крім того, пристрої SurgeArrest Performance оснащені USB-роз’ємами, запобіжними шторками, індикаторами перевантаження та засобами впорядкуванння кабелів. До типових областей застосування для блоків розеток серії Surge Arrest Performance належить підключення потужних комп’ютерів, холодильників, пральних машин, телевізорів та аудіосистем.

Читати ще
продукти Артикул
Product APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной, коаксиальной линии и локальной сети, 230 В Артикул PF8VNT3-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В Артикул PMF83VT-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Зручність
Поворотний на 180 градусів фіксатор шнура Обертаний на 180 градусів шнур з поверненням деформації дозволяє гнучкіше вирішувати питання розміщення SurgeArrest і прокладання силового шнура.
Рознос розеток для установки мережних адаптерів Можливість підключення великогабаритних мережних адаптерів таким чином, щоб вони не закривали сусідні розетки.
Захист
Захист від сплесків напруги, викликаних ударами блискавки або інших причин Такі компоненти SurgeArrest, як мета-оксидні варистори й плавкі запобіжники, гарантують моментальну реакцію на сплески напруги, викликувані ударами блискавки, і на несправності проводки. Якщо в результаті сплеску або підвищення напруги виявилися пошкодженими схеми заглушення сплесків напруги, ланцюг живлення навантаження розривається – так що жодні неполадки електромережі не можуть їй зашкодити. На відміну від фільтрів SurgeArrest виробництва APC більшість інших пристроїв заглушення сплесків напруги у випадку пошкодження залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів.
Оцінка залишкового рівня напруги за IEEE та відповідність вимогам UL 1449 Показник залишкового рівня напруги Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки (IEEE) базується на випробуванні засобу захисту від сплесків напруги імпульсом у 6000 вольт. Цей показник дорівнює залишковій напрузі, яка досягає до підключеного устаткування. Чим нижче це число, тим надійніший захист забезпечує пристрій. Цей показник використовується у стандарті засобів захисту від сплесків напруги Underwriter Laboratory UL1449 для оцінки можливостей пристроїв. Найкращий рейтинг за залишковою напругою для засобів заглушення сплесків перехідної напруги (TVSS) дорівнює 300 В.
Захист пристроїв, підключених до лінії передавання даних Захист від сплесків напруги, що поширюються по лініях передавання даних (мережі Ethernet, коаксіальні й телефонні лінії), перекриває "чорний хід", через який імпульси напруги могли б досягати захищеного устаткування в обхід мережного фільтра. Сплески напруги, що приходять цим шляхом, здатні заподіювати не менший збиток, ніж прихожі по електромережі.
Шумовий фільтр Фільтри Surge Protector заглушують електромагнітні / радіочастотні перешкоди, здатні викликати помилки в даних і "зависання" клавіатур, що забезпечує поліпшення реальних робочих характеристик захищеного устаткування.
Розділовий фільтр для телефонної лінії Це дозволяє одночасно користуватися двома пристроями, такими як модем і телефон.
Безпека
Cord Management Допоміжний засіб для організації багатьох мережних шнурів.
Стійкий до відмов режим Більшість інших мережних фільтрів у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів. Фільтри SurgeArrest виробництва APC безпечні в разі відмови – це означає, що у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги пристрої APC SurgeArrest відключають захищене устаткування від електромережі, усуваючи ризик його пошкодження наступними сплесками напруги.
Засоби адміністрування кабельного господарства з регульованими параметрами Підтримуйте кабелі й проведення в охайному стані й акуратно покладеними.
Захист при катастрофічних аваріях Такі компоненти SurgeArrest, як мета-оксидні варистори й плавкі запобіжники, гарантують моментальну реакцію на сплески напруги, викликувані ударами блискавки, і на несправності проводки. Якщо в результаті сплеску або підвищення напруги виявилися пошкодженими схеми заглушення сплесків напруги, ланцюг живлення навантаження розривається – так що жодні неполадки електромережі не можуть їй зашкодити. На відміну від фільтрів SurgeArrest виробництва APC більшість інших пристроїв заглушення сплесків напруги у випадку пошкодження залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів.
Protection working indicator У разі неможливості повноцінного захисту корисного навантаження через пошкодження внутрішніх ланцюгів мережного фільтра сплеском напруги видається тривожне попередження. У період дії гарантії таке попередження є підставою для безкоштовної заміни ушкодженого пристрою SurgeArrest.
індикатор несправності проводки Для коректної роботи пристроїв заглушення сплесків напруги необхідно використовувати правильно скомутовані й заземлені електророзетки. Пристрої захисту від сплесків напруги виробництва APC забезпечують виявлення небезпечних несправностей проводки ще до підключення захищеного ними устаткування.
Захисні шторки, що відсувають контактами електричної вилки Захисні шторки запобігають випадковим дотикам до струмопровідних елементів невикористовуваних розеток.
Індикатор перевантаження Індикатор вмикається в разі перевищення розрахункового рівня навантаження. При виникненні такої ситуації варто відключити найменш важливе устаткування.