SurgeArrest Home/Office

Професійний захист для комп'ютерів та електроніки

Серія APC SurgeArrest Home/Office забезпечує підвищений рівень захисту від перенапруг для комп’ютерів та інших електронних пристроїів у разі великої нестабільності електромережі. Ця лінійка захищених від перенапруги блоків розеток має такі особливості, як сплітери телефонної лінії для захисту ліній зв'язку, роз’єми USB та збільшена відстань між розетками, що дозволяє підключати устаткування з трансформаторами, не закриваючи сусідні розетки. До типових областей застосування для блоків розеток серії Surge Arrest Home/Office належить підключення професійних комп’ютерів, телевізорів, ігрових консолей та принтерів.

Читати ще
продукти Артикул
Product APC SurgeArrest дом/офис, 6 розеток, защита телефонной линии, 230 В Артикул PH6T3-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC SurgeArrest дом/офис, 6 розеток, защита коаксиальной линии, 230 В Артикул PH6VT3-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В Артикул PMH63VT-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Захист
Шумовий фільтр Фільтри Surge Protector заглушують електромагнітні / радіочастотні перешкоди, здатні викликати помилки в даних і "зависання" клавіатур, що забезпечує поліпшення реальних робочих характеристик захищеного устаткування.
Захист від сплесків напруги, викликаних ударами блискавки або інших причин Для запобігання пошкодженню устаткування сплесками або імпульсами напруги.
Оцінки залишкового рівня напруги за IEEE та відповідність нормативам Мережні фільтри APC піддаються суворим випробуванням IEEE і отримують "оцінку залишкового рівня напруги", яка позначає максимальний рівень напруги, яка потенційно може досягти устаткування після проходження сплеску напруги через мережний фільтр. Що нижча оцінка залишкового рівня напруги IEEE, то кращий захист забезпечує мережний фільтр. Пристрої ряду APC Essential SurgeArrest мають оптимальні характеристики з оцінкою залишкової напруги менше 330 В у виробах для Північної Америки і менше 15% для виробів для міжнародного продажу. Усі продукти APC відповідають місцевим нормам безпеки, зокрема UL у Північній Америці та CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit у відповідних регіонах.
Захист пристроїв, підключених до лінії передавання даних Захист від сплесків напруги, що поширюються по лініях передавання даних (мережі Ethernet, коаксіальні й телефонні лінії), перекриває "чорний хід", через який імпульси напруги могли б досягати захищеного устаткування в обхід мережного фільтра. Сплески напруги, що приходять цим шляхом, здатні заподіювати не менший збиток, ніж прихожі по електромережі.
Зручність
Поворотний на 180 градусів фіксатор шнура Обертаний на 180 градусів шнур з поверненням деформації дозволяє гнучкіше вирішувати питання розміщення SurgeArrest і прокладання силового шнура.
Розділовий фільтр для телефонної лінії Це дозволяє одночасно користуватися двома пристроями, такими як модем і телефон.
Засоби адміністрування кабельного господарства з регульованими параметрами Підтримуйте кабелі й проведення в охайному стані й акуратно покладеними.
Рознос розеток для установки мережних адаптерів Можливість підключення великогабаритних мережних адаптерів таким чином, щоб вони не закривали сусідні розетки.
індикатор активності захисту У разі неможливості повноцінного захисту корисного навантаження через пошкодження внутрішніх ланцюгів мережного фільтра сплеском напруги видається тривожне попередження. У період дії гарантії таке попередження є підставою для безкоштовної заміни ушкодженого пристрою SurgeArrest.
Індикатор некоректного розведення в електромережі будинку Цей індикатор інформує користувачів про потенційно небезпечні проблеми зі стіновою проводкою.
Шторки для захисту від поразки електричним струмом при користуванні розетками Захисні шторки запобігають випадковим дотикам до струмопровідних елементів невикористовуваних розеток.
Безпека
Захист при катастрофічних аваріях Такі компоненти SurgeArrest, як мета-оксидні варистори й плавкі запобіжники, гарантують моментальну реакцію на сплески напруги, викликувані ударами блискавки, і на несправності проводки. Якщо в результаті сплеску або підвищення напруги виявилися пошкодженими схеми заглушення сплесків напруги, ланцюг живлення навантаження розривається – так що жодні неполадки електромережі не можуть їй зашкодити. На відміну від фільтрів SurgeArrest виробництва APC більшість інших пристроїв заглушення сплесків напруги у випадку пошкодження залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів.
Стійкий до відмов режим Більшість інших мережних фільтрів у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів. Фільтри SurgeArrest виробництва APC безпечні в разі відмови – це означає, що у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги пристрої APC SurgeArrest відключають захищене устаткування від електромережі, усуваючи ризик його пошкодження наступними сплесками напруги.
Індикатор перевантаження Індикатор вмикається в разі перевищення розрахункового рівня навантаження. При виникненні такої ситуації варто відключити найменш важливе устаткування.