ProtectNet

Захищає настільні комп’ютери, сервери та комутатори

Більшість пошкоджень, які завдаються сплесками напруги, пов'язані із проходженням сплесків і викидів по незахищених лініях передавання даних. Джерела цих сплесків можуть бути найрізноманітнішими, починаючи від нагромадженого статичного заряду й закінчуючи ударами блискавки. Незахищені лінії передавання даних дозволяють електричним імпульсам вільно ушкоджувати мережні карти, аудіо- і відеокомпоненти, модеми й інше мережне устаткування. Родину автономних заглушувачів сплесків напруги ProtectNet призначено для захисту окремих ліній передавання даних, таких як телефонні й комп'ютерні мережі, коаксіальні кабелі тощо Установка на лінію передавання дані пристрої ProtectNet і його підключення до заземлення закриває "чорний хід" для сплесків напруги, не дозволяючи їм завдавати матеріальної шкоди й порушувати роботу підприємства.

Читати ще
продукти Артикул
Product APC Surge Protection Module for RS232, Replaceable, 1U, for use with PRM4 or PRM24 Rackmount Chassis Артикул P232R Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Модуль захисту від стрибків напруги виробництва APC для під'єднання до цифрових телефонних ліній (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), змінний, типорозміру 1U, для монтажу в стійкових шасі PRM4 або PRM24 Артикул PDIGTR Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Окремий пристрій захисту APC ProtectNet від імпульсних перешкод ліній Ethernet 10/100/1000 Base-T Артикул PNET1GB Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Модуль APC Surge для мережної лінії CAT6 або CAT5/5e, замінний, 1U, для використання з шасі PRM4 або PRM24 Артикул PNETR6 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шасі APC на 24 позиції для замінних модулів захисту ліній даних від сплесків напруги, монтаж у 19" стояки, 1U Артикул PRM24 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Шасі APC на 4 позиції для замінних модулів захисту ліній даних від сплесків напруги, 1U Артикул PRM4 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product L-подібний кутник APC для монтажу шасі PRM4 Артикул PRMLB Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Окремий пристрій захисту APC ProtectNet від імпульсних перешкод ліній послідовного інтерфейсу RS232 (9-контактний штепсель/розетка) Артикул PS9-DCE Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Окремий пристрій захисту APC ProtectNet від імпульсних перешкод ліній послідовного інтерфейсу RS232 (9-контактна розетка/штепсель) Артикул PS9-DTE Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Окремий пристрій захисту APC ProtectNet від імпульсних перешкод аналогових і DSL телефонних ліній (2 лінії, 4 проводи) Артикул PTEL2 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Модуль захисту від стрибків напруги виробництва APC для під'єднання до аналогових телефонних ліній, змінний, типорозміру 1U, для монтажу в стійкових шасі PRM4 або PRM24. Артикул PTEL2R Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ЗАМІННИЙ МОДУЛЬ ЗАХИСТУ ВІД СПЛЕСКІВ НАПРУГИ СТОЯКОВОГО МОНТАЖУ, 1U, ОДНА ЛІНІЯ КАБЕЛЬНОГО ТБ Артикул PVR Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Захист
Захист від сплесків напруги, викликаних ударами блискавки або інших причин Для запобігання пошкодженню устаткування сплесками або імпульсами напруги.
Стійкий до відмов режим Більшість інших мережних фільтрів у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів. Фільтри SurgeArrest виробництва APC безпечні в разі відмови – це означає, що у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги пристрої APC SurgeArrest відключають захищене устаткування від електромережі, усуваючи ризик його пошкодження наступними сплесками напруги.
Захист пристроїв, підключених до лінії передавання даних Захист від сплесків напруги, що поширюються по лініях передавання даних (мережі Ethernet, коаксіальні й телефонні лінії), перекриває "чорний хід", через який імпульси напруги могли б досягати захищеного устаткування в обхід мережного фільтра. Сплески напруги, що приходять цим шляхом, здатні заподіювати не менший збиток, ніж прихожі по електромережі.