Модульні пристрої розподілу живлення

Гнучкий, безпечний, ефективний розподіл живлення для ІТ-устаткування в центрі обробки даних будь-якого розміру або в зоні високої енергетичної щільності

Модульні системи розподілу живлення зменшують необхідність прогнозування майбутніх вимог і конфігурації вашого центру обробки даних. Ці далекоглядні системи достатньо гнучкі, щоб відповідати потребам вашого центру обробки даних сьогодні та забезпечувати швидке розширення або перебудову в майбутньому. Керування живленням спрощено завдяки вимірюванню вихідної потужності, моніторингу струму гілок за допомогою різноманітним функціям керування StruxureWare. Коли зростає попит і стає потрібним розширення, просто підключіть нові модулі розподілу живлення. Складені на заводі модулі, які містять автоматичний вимикач, мережний шнур і роз'єм живлення, можна встановити за лічені хвилини. Пропонуються модулі з різними номінальними потужностями та довжинами мережних шнурів – від малих до великих, що гарантує сумісність і швидке, просте та зручне встановлення.

Читати ще
продукти Артикул
Product Модульна панель дистанційного живлення APC, 277 кВА, 400 А, 400 В, 72 полюси, 300 мм Артикул PDPM277H Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Гнучкість
Мобільність системи Розподільне устаткування легко може бути переміщене в процесі тих або інших перетворень у середовищі обчислювального центру.
Зручність розширення системи Блоки розподілу живлення дають змогу нарощувати пропускну здатність системи розподілу електроживлення в міру зростання споживаної потужності.
Модульна конструкція Забезпечує оперативність ремонту й скорочення потреби в обслуговуванні завдяки замінюваним на місці модулям із засобами самодіагностики.
Найменша займана площа Економія дорогоцінного простору обчислювального центру, що може бути використане для розміщення додаткових продуктів, що приносять дохід.
Захист
Безпека Підвищена безпека користувачів завдяки ізоляції всіх місць, до яких можна доторкнутися, і механізмів примусового блокування, які зменшують ризик випадкового роз'єднання
Різні варіанти дистрибуції Чудова гнучкість конструкції дозволяє задовольняти найрізноманітніші вимоги замовників.
Установлення автоматичних запобіжників без використання інструментів Установлення складених на заводі блоків розподілу живлення забирає менше десяти хвилин і не потребує жодних інструментів
Адміністрованість
Функція мережного адміністрування Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet.
Моніторинг сили струму Контроль сумарної сили струму, споживаного приєднаним до розподільного пристрою устаткуванням.