Спеціалізовані засоби розподілу живлення

Настроювані на замовлення, складані на заводі засоби розподілу живлення для ІТ-устаткування в центрі обробки даних будь-якого розміру або в зоні високої енергетичної щільності

Адаптивні блоки розподілу живлення APC нададуть вашому центру обробки даних гнучкості, високої експлуатаційної готовності та швидкості розгортання. Наші випробувані на заводі рішення побудовані точно за вашими технічними вимогами, підтримують розподіл живлення згори або під фальшпідлогою та відрізняються зручним, компактним форм-фактором.

  • Попередньо складені та перевірені блоки розподілу живлення монтуються швидко та бездоганно.
  • Плутанина кабелів усувається завдяки комплектам виготовлених під розмір шнурів для спеціальних, нестандартних вимикачів і роз'ємів.
  • Скорочення експлуатаційних витрат завдяки трансформаторам TP1 класу NEMA – найекономічнішим у галузі.
  • Виконання обслуговування та сервісних робіт спереду або ззаду – доступ з боків не потрібен.
  • Контроль споживання потужності та керування ним на місці за допомогою інтерфейсу PowerView або дистанційно через веб-браузер, програму InfraStruxure Central чи систему керування інфраструктурою будівлі.

Читати ще
продукти Артикул
Product БРЖ InfraStruXure 60 кВт 400 В/400 В Артикул PD60H5HK1 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Сукупна вартість володіння
Панель запобіжників Дві розподільних панелі на 42 позиції кожна — це 2 відгалуження на кожний кіловат потужності, що виключає необхідність у використанні віддалених розподільних панелей
Мобільність системи Розподільне устаткування легко може бути переміщене в процесі тих або інших перетворень у середовищі обчислювального центру.
Зменшена займана площа Заощадження простору центру обробки даних завдяки естетичному форм-фактору апаратних шаф для ІТ-устаткування APC™ NetShelter™
Ремонтопридатність
Обслуговування з доступом через передню панель Спрощує установку й обслуговування при мінімізації потреби в просторі
Готовність
Широкий спектр застосувань Виробничий процес із комплектацією на замовлення (configure-to-order, CTO) передбачає конфігурування, інсталяцію й тестування всієї системи в цілому на виробничих майданчиках APC перед надсиланням замовникові