Приладдя для стоякових БРЖ

Фіксатори з'єднань і комплекти кронштейнів для установки блоків розеток у вертикальному положенні завершують асортимент рішень розподілу живлення для монтажних стояків

Асортимент додаткового устаткування для БРЖ стоякового виконання виробництва APC включає комплекти кронштейнів для установки БРЖ ряду моделей, розрахованих на монтаж у вертикальному положенні, у стояки й шафи інших виробників, а також фіксатори з'єднань, призначені для запобігання мимовільному виходу штепселів із розеток БРЖ стоякового виконання. Фіксатори розраховані на використання з конкретними моделями БРЖ стоякового виконання, як базового рівня, так і оснащеними контрольно-вимірювальною або комутаційною апаратурою. Сумісність БРЖ стоякового виконання з фіксаторами можна визначити по описі. Сумісність із монтажними стояками й шафами інших виробників визначається за назвою моделі.

Читати ще
продукти Артикул
Product Bracket Kit, 0U PDU, Compaq/Dell Артикул AP7400 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Монтажний комплект, БРЖ на 0 U-позицій, HP Артикул AP7406 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Cord Retention Bracket for Basic Rack PDUs Артикул AP9569 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Монтажний комплект, БРЖ, горизонтальний/вертикальний монтаж Артикул AR8417 Звертайтеся за додатковою інформацією