Вимірювальний БРЖ для стояка

Вимірювальні БРЖ стоякового виконання забезпечують моніторинг споживаної потужності в режимі реального часу. Користувач може визначати тривожні сигнали, які мають сповіщати про небезпеку перевантаження ще до виникнення серйозних неполадок ІТ-устаткування.

Дослідіть стоякову систему розподілу живлення APC за допомогою 3D-анімації.
Стоякові вимірювальні блоки розподілу живлення (БРЖ) APC забезпечують активне вимірювання параметрів для оптимізації енергоспоживання та захисту електричних ланцюгів. Визначені користувачем граничні значення для видачі локальних або дистанційних тривожних сповіщень про потенційні перевантаження в мережі. Вимірювальні стоякові БРЖ відстежують тенденції енергоспоживання, даючи адміністраторам обчислювальних центрів змогу приймати поінформовані рішення щодо балансування навантаження та правильного вибору потужності ІТ-споживачів для зниження загальної вартості володіння. Користувачі можуть звертатися до вимірювальних стоякових БРЖ і настроювати їх через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP або Telnet, вбудованими у платформи централізованого керування APC Centralized Management за допомогою засобів StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity та Energy Efficiency. Нові вимірювальні стоякові БРЖ серії AP8000 обладнано функцією моніторингу реальних параметрів живлення, портом для датчика температури й вологості, розетками IEC з фіксацією та надкомпактними автоматичними вимикачами.

Читати ще
продукти Артикул
Product Прохідний амперметр, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2 фази + земля Артикул AP7152B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Прохідний амперметр, 32 А, 230 В, IEC309-32A, 2 фази+земля Артикул AP7155B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Прохідний амперметр, 32 А, 230 В, IEC309-30 А, 3 фази, 3 фази+нейтраль+земля Артикул AP7175B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, вимірювальний, 1U, 12 А/208 В, 10 А/230 В, 8 розеток C13 Артикул AP7820B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, вимірювальний, 1U, 16 А, 208/230 В, 8 розеток C13 Артикул AP7821B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product СТОЯКОВИЙ БРЖ, ВИМІРЮВАЛЬНИЙ, 2U, 32 A, 230 В, 12 розеток C13 та 4 розетки C19 Артикул AP7822B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, вимірювальний, жодної U-позиції, 10 А, 230 В, 16 розеток C13 Артикул AP7850B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ 2G, вимірювальний, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 36 розеток C13 та 6 розеток C19 Артикул AP8853 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ 2G, вимірювальний, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 18 розеток C13 та 2 розетки C19 Артикул AP8858 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ 2G, вимірювальний, жодної U-позиції, 16 А, 230 В, 18 розеток C13 та 2 розетки C19, кабель живлення з IEC309 Артикул AP8858EU3 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ 2G, вимірювальний, жодної U-позиції, 11 кВт, 230 В, 36 розеток C13 та 6 розеток C19 Артикул AP8881 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ 2G, вимірювальний, жодної U-позиції, 22 кВт (32 А), 17,3 кВт (24 А), 230 В, 30 розеток C13 та 12 розеток C19 Артикул AP8886 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Гнучкість
Стоякове виконання Пристрої легко й зручно монтуються в 19-дюймові стояки або шафи, займаючи всього одну U-позицію. Засоби забезпечення електроживлення виявляються там, де вони потрібніші за все — у стояках.
Одиночний вхід живлення Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.
Широкий спектр вхідних і вихідних з'єднувачів Продукти родини відрізняються широкою різноманітністю вхідних і вихідних з'єднувачів і використовуються для розподілу живлення напругою 120, 208 або 230 В по великій кількості розеток. Різноманіття з'єднувачів дозволяє адаптуватися до різних вимог систем електроживлення. Пристрої, пропоновані APC, розраховані на потужність до 5,7 кВт на один силовий джгут.
Готовність
Локальний дисплей сили струму Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
Світлодіодний індикатор навантаження Відображаються перевантаження й інші перевищення порогів, заданих користувачем. Зацікавлені особи вчасно одержують інформацію про можливе перевантаження ланцюгів.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
Функції дистанційного керування Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).