Стояковий вимірювальний БРЖ з вимірюванням за розетками

Стоякові БРЖ з вимірюванням за розетками забезпечують дистанційний контроль за кожною окремою розеткою в реальному часі, надаючи ІТ-фахівцям усі можливості для досконалого керування енергоспоживанням центру обробки даних.

Дослідіть стоякову систему розподілу живлення APC за допомогою 3D-анімації.
Стоякові блоки розподілу живлення (БРЖ) APC з вимірюванням за розетками забезпечують активне вимірювання параметрів окремих розеток для оптимізації енергоспоживання та детального планування завантаження. Визначені користувачем граничні значення для видачі локальних або дистанційних тривожних сповіщень про потенційні перевантаження в мережі. Стоякові БРЖ з вимірюванням за розетками відстежують тенденції енергоспоживання з більшою точністю, даючи адміністраторам обчислювальних центрів змогу приймати поінформовані рішення щодо балансування навантаження та правильного вибору потужності ІТ-споживачів для зниження загальної вартості володіння. Стоякові БРЖ з вимірюванням за розетками обладнано функцією моніторингу окремих розеток, портом для датчика температури й вологості та розетками IEC із фіксацією. Користувачі можуть звертатися до стоякових БРЖ з вимірюванням за розетками, настроювати їх і керувати ними через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP або Telnet, а також вбудовувати їх у платформи централізованого керування APC за допомогою засобів StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager і Change Manager.

Читати ще
продукти Артикул
Product Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Артикул AP8453 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 16 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Артикул AP8459EU3 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 16 А, 100-240 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Артикул AP8459WW Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 11 кВт, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Артикул AP8481 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Гнучкість
Одиночний вхід живлення Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.
Готовність
Локальний дисплей сили струму Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
Світлодіодний індикатор навантаження Індикація перевантаження й перевищення встановлених порогів. Користувач одержує попередження про можливі перевантаження ланцюгів. (Примітка: тільки для пристроїв, що мають функцію локального моніторингу сили струму).
Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Функції мережного адміністрування Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Можливість вимірювання за розетками Вимірювання потужності на окремих розетках забезпечує більш детальне уявлення про розподіл споживаної потужності серед устаткування в апаратурній шафі. Крім того, це дає можливість аналізувати закономірності енергоспоживання компонентів та планувати використання ресурсів.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)