Стояковий БРЖ базового рівня

Надійний розподіл живлення

Дослідіть стоякову систему розподілу живлення APC за допомогою 3D-анімації.
Стоякові БРЖ APC базового рівня забезпечують надійний розподіл живлення у стояку через один вхід із багатьма вихідними розетками та розподіляє живлення з низькоамперних однофазних ланцюгів до 3-фазних систем вищої потужності.

Читати ще
продукти Артикул
Product СТОЯКОВИЙ БРЖ, БАЗОВА МОДЕЛЬ, ПОЛОВИННОЇ ВИСОТИ, 100-240 В/20 А, 220-240 В/16 А, 14 РОЗЕТОК C13 Артикул AP6003A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product СТОЯКОВИЙ БРЖ, БАЗОВА МОДЕЛЬ, 0U/1U, 120-240 В/15 А, 220-240 В/10 А, 8 РОЗЕТОК C13 Артикул AP6015A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, базова модель, 0U/1U, 100-240 В/20 А, 220-240 В/16 А, 13 розеток C13 Артикул AP6020A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product СТОЯКОВИЙ БРЖ, БАЗОВА МОДЕЛЬ, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, 4 розетки C19, EMEA/Азія Артикул AP6032A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, базова модель, 0U/1U, 220-240 В, 63 А, 3 розетки C19 Артикул AP6038A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, базова модель, 0U/1U, 100-240 В/20 А, 220-240 В/16 А, 7 розеток C13, 2 розетки C19 Артикул AP6120A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, базовий, 1U, 22 кВт, 400 В, 6 розеток C19 Артикул AP7526 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, базова модель,жодної U-позиції,16 А,230 В, 20 розеток C13 і 4 C19; IEC309 Артикул AP7551 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ,базова модель,жодної U-позиції,16 А,230 В, 20 розеток C13 і 4 C19; IEC C20 Артикул AP7552 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 Артикул AP7553 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, базова модель,жодної U-позиції,16 А,230 В, 20 розеток C13 і 4 C19; IEC309, шнур 3 м Артикул AP7554 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, базовий, жодної U-позиції, 22 кВт, 400 В, 6 розеток C19 і 3 C13 Артикул AP7555A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ,базова модель,жодної U-позиції,11 кВт, 230 В, 36 розеток C13 і 6 C19 Артикул AP7557 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Rack PDU Extender, Basic, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 Артикул AP7585 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Rack PDU Extender, Basic, 2U, 32A, 230V, (4) IEC 309-32 Артикул AP7586 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, базова модель, 1U, 16 А, 208 і 230 В, 10 розеток C13 та 2 розетки C19 Артикул AP9559 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 Артикул AP9565 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Rack PDU, Basic, Zero U, 10A,230V, (15)C13 Артикул AP9568 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стояковий БРЖ, базова модель, жодної U-позиції, 16 А, 208/230 В, 15 розеток C13 Артикул AP9572 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Гнучкість
Одиночний вхід живлення Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.
Стоякове виконання Пристрої легко й зручно монтуються в 19-дюймові стояки або шафи, займаючи всього одну U-позицію. Засоби забезпечення електроживлення виявляються там, де вони потрібніші за все — у стояках.
Широкий спектр вхідних і вихідних з'єднувачів Продукти родини відрізняються широкою різноманітністю вхідних і вихідних з'єднувачів і використовуються для розподілу живлення напругою 120, 208 або 230 В по великій кількості розеток. Різноманіття з'єднувачів дозволяє адаптуватися до різних вимог систем електроживлення. Пристрої, пропоновані APC, розраховані на потужність до 5,7 кВт на один силовий джгут.
Сукупна вартість володіння
Недорогі засоби розподілу електроживлення Оснащується кількома розетками для підключення встановлених у стояк пристроїв до електроживлення за доступною ціною.