PowerChute Network Shutdown

Надійна мережна процедура завершення роботи кількох серверів

PowerChute Network Shutdown спільно з платою мережевого адміністрування APC UPS Network Management Card забезпечує захист фізичного й віртуального ІТ-оточення від небезпечних факторів, які загрожують готовності ІТ-устаткування. Кероване через мережу, коректне завершення роботи фізичних серверів і віртуальних машин без участі оператора сприяє захисту цілісності даних і скорочує час простою системи в разі надзвичайних подій, таких як тривале відключення електрики. Масштабовна архітектура цього продукту відкриває можливість практично необмеженого нарощування чисельності клієнтських систем. PowerChute Network Shutdown легко настроюється через браузерний інтерфейс і підтримує конфігурації з одним ДБЖ, з резервним ДБЖ та паралельної роботи ДБЖ.

Читати ще
продукти Артикул
Product PowerChute Network Shutdown v4.2 Артикул SFPCNS42 ЗАВАНТАЖИТИ
Product PowerChute Network Shutdown v4.2 для віртуалізації Артикул SFPCNS42-V ЗАВАНТАЖИТИ
Сумісність
PowerChute Network Shutdown - сумісність з операційними системами Щоб знайти версію програмного забезпечення, придатну для вашої операційної систем та процесора, перегляньте таблицю сумісності у посібнику користувача та посібнику з установки.
Клацніть тут, щоб відкрити таблицю сумісності для PowerChute Network Shutdown.
Підтримка резервного підключення ДБЖ Підтримується до 4 ДБЖ у конфігурації з резервуванням. Усі ДБЖ у конфігурації з резервуванням мають належати до однієї серії ДБЖ.
сертифікації Сертифікація VMware Ready та Nutanix Ready.
Підтримка IPv6 Можливість роботи в мережі з використанням протоколу IPv6
Підтримка паралельного з'єднання ДБЖ Розпізнає паралельну конфігурацію ДБЖ як єдину систему ДБЖ у разі подій, які потребують реагування (для ДБЖ, які підтримують паралельну роботу).
Конфігурація ДБЖ з удосконаленим резервуванням Контролює кілька груп резервних ДБЖ, з настроюваним рівнем надлишковості в кожній групі, такому як N+1, N+2 або N+3. Дії по завершенню роботи залежать від кількості ДБЖ і рівня надлишковості в кожній групі ДБЖ.
Віртуалізація
Інтеграція Microsoft SCVMM Забезпечує можливість інтеграції з System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) і використання режиму обслуговування для перенесення або збереження віртуальних машин у разі критичної події ДБЖ.
Можливості плагіну VMware vSphere Плагін vSphere забезпечує інтеграцію PowerChute з сервером vCenter, що дає змогу контролювати роботу PowerChute через клієнт vSphere. Підтримка плагіна здійснюється через веб-клієнт vSphere або настільний клієнт vSphere.
Підтримка віртуальних кластерів Підтримує міграцію віртуальних машин, коректне завершення їхньої роботи та вимкнення хостів у віртуальних кластерах.
Пріоритизація віртуальних машин Керуйте послідовністю міграції, завершення роботи та ввімкнення живлення віртуальних машин, переміщуючи ці машини до груп високого, середнього та низького пріоритету.
Подання віртуальних кластерів Відображає графічне подання стану віртуального кластера та системи ДБЖ, даючи наочне уявлення про конфігурацію ДБЖ і хостів.
Можливості міграції віртуальних машин Запускає перенесення віртуальних машин на доступні сервери в тому самому кластері цього майданчика або на віддалений майданчик. Є можливість визначати місце перенесення конкретних віртуальних машин, вказуючи сервер призначення в тому самому або в іншому кластері.
Завершення роботи VMware vApp Забезпечує завершення роботи й запуск застосунків VMware vApp, що дає змогу керувати послідовністю завершення роботи/запуску віртуальних машин.
Віртуальний модуль VMware Надає можливість розгортання ПО PowerChute у вигляді віртуального модуля для зручності встановлення.
Адміністрованість
Майстер покрокового конфігурування Прискорює розгортання за рахунок скорочення часу встановлення та настроювання. Дає змогу вносити зміни до конфігурації після початкового настроювання.
Browser Accessible Підключення до інтерфейсу користувача із браузера. Забезпечує оперативний доступ з будь-якої точки мережі
Сумісність із StruxureWare Data Center Expert Виявлення агентів PowerChute і керування ними через SNMP v1 або v3. Інтеграція переривань SNMP для оперативного сповіщення про критичні події з ДБЖ.
Інтеграція в системи мережевого адміністрування Виявлення машин, оснащених PowerChute, і керування ними шляхом опитування й настроювання параметрів PowerChute через інтерфейс SNMP v1 або v3. Надсилання переривань SNMP у разі критичних подій з ДБЖ для оперативного сповіщення.
Відключення з керуванням по мережі Передача інформації з комп'ютерної мережі дозволяє скоротити кабельне господарство – завдяки відмові від використання окремого кабелю для підключення кожного ДБЖ до послідовного порту захищеного сервера.
Текстовий INI-файл конфігурації Забезпечує гнучкість в архівуванні параметрів конфігурації або копіюванні налаштованих параметрів від одного агента до іншого.
Захист
Завершення роботи сервера за розкладом Задає правильну послідовність вимикання групи серверів, які живляться від одного ДБЖ, забезпечуючи максимальну тривалість роботи найважливіших серверів.
Запуск командного файлу Користувацьке настроювання реакції на різні події в системі електроживлення.
Мережеве вимикання й перезавантаження за розкладом Налаштуйте вибрані групи розеток на відключення та включення в заздалегідь установленому порядку (для ДБЖ з комутованими групами розеток).
Безпечний зв'язок За промовчанням використовується захищений доступ до клієнтського інтерфейсу та пристрою за протоколом HTTPS.
Завершення роботи операційної системи Запобігання пошкодженню даних завдяки автоматичному виконанню процедури коректного завершення роботи ОС зі збереженням усіх файлів у випадку тривалого відключення електроживлення.
Готовність
Реєстрація подій Визначення точного часу й послідовності подій, що стали причиною інциденту, за даними реєстраційного журналу.