Інтерфейсні кабелі

Кабелі для спеціалізованих з'єднань між ДБЖ APC і настільними комп'ютерами, робочими станціями й серверами

За використання ДБЖ виробництва APC, оснащеного послідовним портом RS-232 для керування, і операційної системи, яка має необхідні функціональні можливості, можна організувати схему коректного завершення роботи в разі відмови електромережі. Для з'єднання такого ДБЖ із захищеним комп'ютером використовується відповідний комплект інтерфейсного кабелю. Для збільшення дальності передавання керівних сигналів між ДБЖ і комп'ютером використовуються спеціальні подовжувачі.

Читати ще
продукти Артикул
Product Комунікаційний кабель для ДБЖ, Simple Signalling Артикул 940-0020 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Кабель зв’язку APC для Hitachi Thunder Storage Артикул AP9807 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Комунікаційний кабель для ДБЖ, UNIX Basic Signalling Артикул AP9823 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Ізольований подовжувач паралельного кабелю Артикул AP9825 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Сигнальний комплект ДБЖ для IBM AS/400 та IBMi (IBM Power Systems) Артикул AP98275 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Готовність
Extension Cable Забезпечує необхідні рівні готовності й надійності при передавання сигналів ДБЖ на більші відстані.
Інтерфейсний кабель для комп'ютера Кабелі для керування ДБЖ через послідовний порт використовуються при безпосереднім підключенні до настільного ПК, робочій станції або серверу.