Galaxy 7000

Продуктивна система захисту 3-фазного живлення з високою надійністю для унікальних умов середніх і великих центрів обробки даних, систем обслуговування будинків і відповідальних застосувань

ДБЖ MGE Galaxy 7000 – найновіше доповнення до серії ДБЖ Galaxy, яке забезпечує захищене електроживлення для середніх і великих ЦОДів, промисловості, систем керування інфраструктурою будинків, відповідальних застосувань і з'єднання судна з берегом. ДБЖ Galaxy 7000 відрізняється високою гнучкістю та адаптовністю завдяки надійній схемі IGBT-випрямляча/інвертора, яка може працювати з навантаженням будь-якого типу (зокрема, індуктивним або ємнісним). Це ДБЖ має безтрансформаторну схему, що дає змогу підвищити коефіцієнт корисної дії системи до 94,5%, знизити за рахунок енергозберігання експлуатаційні витрати та водночас забезпечити високоякісне живлення відповідальних навантажень. На додаток до високої ефективності, Galaxy 7000 також пропонує економічний режим (ECO), в якому коефіцієнт корисної дії сягає 99% для одинарних і паралельних систем, і режим підвищеної ефективності (Efficiency Booster) для паралельного підключення, який допоможе вам зберегти більше енергії. Galaxy 7000 пропонує такі можливості, як паралельне/резервне підключення N+ 1 модулів. Зокрема, пропонуються такі варіанти підключення: окремий резервний модуль, спільне резервування та спільний статичний байпас. Усе це висуває MGE Galaxy 7000 на перше місце серед ДБЖ з архітектурою високої експлуатаційної готовності для відповідальних середовищ, а функція Smart Power Test (SpoT) допомагає зменшити загальні витрати на систему, усуваючи потребу в додатковому банку навантажень. Зручність установлення та обслуговування є відмінною рисою цього нового ДБЖ, конструкція якого передбачає електричні підключення лише з передньої панелі та повністю обслуговувані компоненти. До складу Galaxy 7000 входить допоміжне устаткування для ДБЖ, зокрема: модулі синхронізації шини, шафи зі ступенем захисту IP32, захист від зворотного струму, функція перетворення частоти, та гнучкі й нарощувані рішення для акумуляторів, у тому числі VRLA, NiCd, шафи для зовнішніх сервісних байпасів і приладдя для паралельного підключення. Універсальність MGE Galaxy 7000 забезпечується завдяки можливості зв'язку за провідними комунікаційними протоколами: SNMP, J-Bus/ModBus і RS232-RS485, що гарантує просту організацію взаємодії з більшістю пристроїв. Для Galaxy 7000 пропонуються такі послуги, як запуск, профілактичне обслуговування, оперативне реагування та повні сервісні пакети, які передбачають бездоганне обслуговування системи.

Читати ще
продукти Артикул
Product Порожній акумуляторний корпус MGE Galaxy 7000 700 мм Артикул G7TAB160K500S-1 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product MGE Galaxy 7000 GFC Shore Connect 500 кВА Артикул G7TQ500CS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product MGE Galaxy 7000 250 kVA Артикул G7TUPS250 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product MGE Galaxy 7000 300 kVA Артикул G7TUPS300 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product MGE Galaxy 7000 400 kVA Артикул G7TUPS400 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product MGE Galaxy 7000 500 kVA Артикул G7TUPS500 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Сталий розвиток
EU CoC для ДБЖ Гарантує високу ефективність ДБЖ, які продаються в ЄС
Адміністрованість
Функція мережного адміністрування Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet.
Економія
Рівність номіналів активної (кВт) і повної (кВА) потужності Скорочення витрат завдяки виключенню необхідності в придбанні ДБЖ підвищеного номіналу для підтримки навантажень зі скоректованим коефіцієнтом потужності.
Економічний режим Робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
Виняткові електричні характеристики Чудове кондиціювання електроживлення, дуже низький коефіцієнт гармонік завдяки випрямлячу на IGBT-транзисторах, корекція вхідного коефіцієнта потужності та висока ефективність
Сумісність
Parallel capability Підтримується паралельне з'єднання кількох блоків для досягнення потрібної потужності та надлишковості
Синхронізація вихідної напруги із зовнішнім джерелом ДБЖ можна синхронізувати з будь-яким іншим незалежним джерелом для використання статичних перемикачів на попередніх ланцюгах.
Сумісний із системою літій-іонних акумуляторів Schneider Electric Зменшує габарити та вагу системи, послаблює вимоги до охолодження й обслуговування, знижує загальну вартість володіння; пропонує подвоєння строку служби акумуляторів VRLA й підвищує прогнозованість і керованість резервних пристроїв зберігання.
Клацніть тут, щоб отримати додаткові відомості.
Готовність
Архітектура з високою експлуатаційною готовністю Різні режими роботи: гарячий резерв, інтегрований паралельний режим або центральний статичний перемикач для кількох модулів в архітектурі високої експлуатаційної готовності