Easy UPS 3S

Зручне в установленні, експлуатації та обслуговуванні 3-фазне джерело безперебійного живлення на 10-40 кВА, 400 В для малих і середніх центрів обробки даних та інших відповідальних застосувань.

ДБЖ Schneider Electric Easy UPS 3S пропонує стабільність живлення, стійкі електричні характеристики та тривалий строк служби, щоб гарантувати безперервність вашої діяльності. Це джерело безперебійного живлення з підтримкою EcoStruxure, призначене для швидкого та простого встановлення в центрі обробки даних або електротехнічному приміщенні, відрізняється широким діапазоном робочих температур і надійним захистом від перевантаження та має невеликі габарити. Завдяки винятковому поєднанню низької загальної вартості володіння, конкурентоспроможних характеристик та простоти встановлення, експлуатації та обслуговування ви можете без вагань вибрати Schneider Electric Easy UPS 3S, щоб забезпечити безперервність вашого бізнесу. Schneider Electric рекомендує придбати послугу запуску, щоб досягти оптимальної продуктивності, якості та безпеки вашої системи.

Читати ще
продукти Артикул Прибл. час автономної роботи (год.хв)
Product Пуста класична акумуляторна шафа Easy UPS 3S (700 мм) Артикул E3SEBC7 Прибл. час автономної роботи (год.хв)--- Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Коробка акумуляторних автоматичних вимикачів Easy UPS 3S Артикул E3SOPT007 Прибл. час автономної роботи (год.хв)--- Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:3 для зовнішніх акумуляторів Артикул E3SUPS10KH Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:3 для внутрішніх акумуляторів - тривалість роботи 15 хвилин Артикул E3SUPS10KHB1 Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:3 для внутрішніх акумуляторів - тривалість роботи 40 хвилин Артикул E3SUPS10KHB2 Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В 3:3 для зовнішніх акумуляторів Артикул E3SUPS15KH Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В 3:3 для внутрішніх акумуляторів - тривалість роботи 9 хвилин Артикул E3SUPS15KHB1 Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В 3:3 для внутрішніх акумуляторів - тривалість роботи 25 хвилин Артикул E3SUPS15KHB2 Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 20 кВА, 400 В 3:3 для зовнішніх акумуляторів Артикул E3SUPS20KH Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 20 кВА, 400 В 3:3 для внутрішніх акумуляторів - тривалість роботи 15 хвилин Артикул E3SUPS20KHB1 Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 20 кВА, 400 В 3:3 для внутрішніх акумуляторів - тривалість роботи 30 хвилин Артикул E3SUPS20KHB2 Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В 3:3 для зовнішніх акумуляторів Артикул E3SUPS30KH Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В 3:3 для внутрішніх акумуляторів - тривалість роботи 9 хвилин Артикул E3SUPS30KHB1 Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В 3:3 для внутрішніх акумуляторів - тривалість роботи 25 хвилин Артикул E3SUPS30KHB2 Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 40 кВА, 400 В 3:3 для зовнішніх акумуляторів Артикул E3SUPS40KH Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 40 кВА, 400 В 3:3 для внутрішніх акумуляторів - тривалість роботи 10 хвилин Артикул E3SUPS40KHB1 Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ Easy UPS 3S 40 кВА, 400 В 3:3 для внутрішніх акумуляторів - тривалість роботи 15 хвилин Артикул E3SUPS40KHB2 Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Захист
Optional SNMP Card When you purchase the SNMP card, you can monitor and manage UPS status remotely through the UPS Web interface or through EcoStruxure IT's cloud-based and on-premise software suites. Click here for more information about EcoStruxure IT.
Replaceable dust filters protect the UPS in harsh environments.
Parallel capability Підтримується паралельне з'єднання кількох блоків для досягнення потрібної потужності та надлишковості
Розширений діапазон вхідної напруги Заощаджує заряд вашого акумулятора для того часу, коли він дійсно потрібен – коли вимикається електрика!
Зручність
Економічний режим Робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс для зручного настроювання системи.
Обслуговування з доступом через передню панель Спрощує установку й обслуговування при мінімізації потреби в просторі
Easy to install fast Дає змогу швидко встановлювати джерело безперебійного живлення, яке відрізняється невеликими габаритами та вагою.
Straightforward installation Спрощує планування монтажу та прискорює введення в експлуатацію; оснащений входом, виходом і шунтувальними вимикачами, а також аварійним вимикачем живлення.
Easy Loop Test Виконує перевірку робочих параметрів джерела безперебійного живлення перед під’єднанням навантаги без необхідності використання батареї навантаги.