Easy UPS

Best Value UPS with Battery Backup & Surge Protection for Electronics and Computers

For our home and small office customers APC by Schneider Electric delivers a new category of UPSs designed for the essential power protection needs even in the most unstable power conditions, introducing APC Easy UPS. APC Easy UPS is a versatile UPS developed to handle inconsistent power conditions while also delivering the quality millions of professionals trust around the world.

Читати ще
продукти Артикул
Product APC EASY UPS BV 650VA, AVR, Schuko Outlet, 230V Артикул BV650I-GR Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC EASY UPS BV 800VA, AVR, Schuko Outlet, 230V Артикул BV800I-GR Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Безпека
Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
Адміністрованість
LED Indicators У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
Звукові сигнали Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Функції
Елегантний дизайн Акумулятори компактної, сучасної конструкції постачаються у вертикальному, горизонтальному або настінному виконанні, яке пасує до будь-якої компонувальної схеми електроніки та чудово доповнює обставу житла.
Автоматичне коригування сіткової напруги (AVR) нагору Забезпечує збільшення тривалості роботи від акумуляторів і продовження строку їхньої служби завдяки коректуванню зниженої сіткової напруги без переходу на акумулятори.
Запуск під час відсутності напруги в мережі Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
Розташування розеток з урахуванням габаритів інтегрованих зі штепселями мережних адаптерів Дозволяє підключати великогабаритні мережні адаптери, не блокуючи доступ до інших розеток.
Готовність
Сповіщення про відмову акумулятора Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
Інтелектуальне керування акумуляторами Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Виняткові можливості захисту Захистіть ваше ДБЖ Home від навантаження, перенапруги в мережі, короткого замкнення, помилок установлення та пошкодження акумулятора через зниження напруги.
Захист
Battery backup and surge protection Розетки забезпечують тривалий час роботи для мережевого устаткування та інших важливих малопотужних пристроїв, подовжуючи доступ до інтернету на кілька годин.
Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.