ДБЖ серії Back-UPS Pro

Першокласне акумуляторне резервування та захист електроживлення для якісної домашньої електроніки та комп'ютерів

ДБЖ серії Back-UPS Pro пропонують гарантований захист живлення потужних комп'ютерних систем, маршрутизаторів і модемів, зовнішніх пристроїв зберігання, ігрових приставок та іншої електроніки для ваших домашніх і ділових потреб. Ці пристрої забезпечують достатнє резервне живлення від акумуляторів у разі відключення електрики та усувають небезпечні коливання напруги. Вони також забезпечують захист від шкідливих сплесків напруги та імпульсів і підтримують програмне керування, яке дає змогу повністю використати можливості ДБЖ. До додаткових функцій цієї серії належать автоматичне регулювання напруги (AVR), РК-дисплей, «розумні» розетки, та функції енергозберігання, які зменшують споживання електроенергії, керування через мережу, сторожовий ланцюг і налаштовувані розетки. Якщо враховувати решту стандартних функцій Back-UPS Pro, вони є ідеальним вибором для захисту ваших даних і підтримання готовності вашої системи.

Читати ще
продукти Артикул
Product ДБЖ APC Back-UPS Pro 1200 ВА, авторегулювання напруги, 230 В, СНД Артикул BR1200G-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 В Артикул BR1200GI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Back-UPS 1500 ВА, авторегулювання напруги, 230 В, СНД Артикул BR1500G-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230 В Артикул BR1500GI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Комплект зовнішніх акумуляторів APC Back-UPS Pro (для моделей Back-UPS Pro 1500 ВА) Артикул BR24BPG Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Power-Saving Back-UPS Pro 550 Артикул BR550GI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Back-UPS 900 ВА, авторегулювання напруги, 230 В, СНД Артикул BR900G-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230 В Артикул BR900GI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Безпека
Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
Ремонтопридатність
Автоматичний запобіжник Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.
Проста заміна акумуляторів Підвищує рівень доступності ДБЖ, забезпечуючи швидке й легке замінювання акумулятора.
Адміністрованість
Звукові сигнали Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Повідомлення про відключення акумуляторів У разі неготовності акумулятора для забезпечення резервного живлення видається попередження.
USB connection Доступ до додаткових функцій захисту живлення й управління ДБЖ з комп'ютера через USB-порт.
РК-індикатор стану Можливість охопити одним поглядом основні дані про стан ДБЖ. Кілька індикаторів стану із графіками навантаження та заряду акумуляторів.
Захист
Розетки з захистом лише від сплесків напруги Захист допоміжної електронної техніки від сплесків і перепадів напруги без витрати енергії від акумулятора, необхідної для роботи більш важливого устаткування в разі відключення електромережі.
Захист від сплесків напруги пристроїв, підключених до лінії передавання даних Захист від сплесків напруги в лінії передавання даних
Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.
Готовність
Регульована чутливість до рівня напруги Вибір серед кількох заздалегідь установлених точок переходу за напругою залежно від якості електроживлення (висока, середня або низька чутливість) для подовження строку служби акумулятора та захисту чутливого електронного обладнання.
Регульовані точки переходу за напругою Регулювання рівнів напруги (розширення або звуження діапазону), за яких ДБЖ переходить на акумуляторне живлення, з метою подовження строку служби акумулятора та захисту чутливого електронного обладнання.
Екологічний режим Майже запатентований робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
Автоматичний вбудований тест Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
Сповіщення про відмову акумулятора Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
Запуск під час відсутності напруги в мережі Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
Інтелектуальне керування акумуляторами Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Автоматичне коригування сіткової напруги (AVR) нагору й униз Підвищення експлуатаційної готовності систем за рахунок коригування зниженої й підвищеної напруги без використання акумуляторів.
Функція керування енергоспоживанням Функція енергозбереження автоматично вимикає периферійні пристрої, якщо головний пристрій, зазвичай комп'ютер, переходить до сплячого режиму або завершує роботу. Живлення периферійних пристроїв негайно відновлюється після пробудження або ввімкнення головного пристрою.
Розташування розеток з урахуванням габаритів інтегрованих зі штепселями мережних адаптерів Дозволяє підключати великогабаритні мережні адаптери, не блокуючи доступ до інших розеток.