Програми сервісного обслуговування

Всеосяжні пакети послуг, які дають змогу вибрати належну конфігурацію для забезпечення ефективної роботи вашої системи, мінімізації часу простою та скорочення витрат.

Коли йдеться про обслуговування й експлуатацію відповідальної інфраструктури, вашим найголовнішим завданням є забезпечення її роботи з максимальною ефективністю та оптимальною продуктивністю. Виконати це завдання допоможе план обслуговування від бізнес-підрозділу систем електроживлення й охолодження для відповідальних систем Schneider Electric, пристосований до унікальних потреб вашого бізнесу.

Читати ще
продукти Артикул
Product План обслуговування Advantage для однофазних пристроїв Артикул WADVPLN1P Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Ремонтопридатність
Вартість робіт і проїзду фахівців включається до вартості послуги У більшості сервісних контрактів враховується вартість робіт і проїзду фахівців. Докладні відомості про сервісну програму див. в описі робіт.
Вартість запасних частин враховується, або вони надаються зі знижкою Вартість запасних частин і компонентів враховується, або вони надаються зі знижкою. Докладні відомості про сервісну програму див. в описі робіт.
Гнучка оперативність виїзду на місце Виберіть рівень оперативності підтримки, який відповідає вашим діловим потребам і бюджету
Досвідчений інженер із виїзного обслуговування Наші інженери з обслуговування на місці експлуатації проходять ретельне навчання та суворі перевірки щодо знання універсальних правил техніки безпеки та електротехнічних правил та норм, а також комплексів наших продуктів, завдяки чому клієнтам надається найвищий рівень обслуговування в цій галузі на сьогоднішній день.
Onsite diagnoistics & repair Прямо на об'єкті наші сертифіковані інженери з виїзного обслуговування продіагностують, відремонтують і випробують виріб, що забезпечить його оптимальну роботу
Технічна підтримка Досвідчені інженери служби технічної підтримки готові відповісти на ваші запитання. Ви можете бути впевнені у своєчасному одержанні консультації.
Зведений звіт про послугу Детальний звіт про виконану роботу, включно з рекомендаціями щодо оптимальної продуктивності обслуговування
Перевірка стану середовища Якщо ви бажаєте переконатися, що ваша система міститься в середовищі, прийнятному для досягнення оптимальної функціональності, ми перевіримо ваш об'єкт на наявність фізичних факторів ризику, наприклад, надлишкового тепловиділення або підвищеної вологості.