Профілактичне обслуговування

Оцінка вашої системи на місці з визначенням оптимальної продуктивності для ваших потреб.

Для забезпечення максимальної ефективності роботи систем виробництва APC необхідно регулярно проводити профілактичне обслуговування. Наша політика в області сервісного обслуговування спрямована на усунення несправностей ще до того, як вони зможуть виявитися. Навіть найпередовіші системи кондиціювання електроживлення й повітря містять компоненти, які піддаються зношуванню. Належний догляд і регулярне обслуговування допоможуть скоротити простої, заощадити час і гроші. Упевненість у тім, що поточне обслуговування систем виконується належним чином, може дати тільки спеціально навчений персонал, знайомий із внутрішнім пристроєм продуктів APC у необхідних деталях. Користуючись послугами профілактичного обслуговування APC, ви отримуєте для своїх систем необхідний догляд, а для себе - справжній спокій.

Читати ще
продукти Артикул
Product Послуга заміни вхідного конденсатора змінного струму Артикул WACIN Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Послуга заміни вихідного конденсатора змінного струму Артикул WACOUT Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Послуга заміни конденсатора постійного струму Артикул WCAPREPLC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Послуга заміни конденсатора постійного струму для 1 ДБЖ Silcon Артикул WDCCAP Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Щорічне профілактичне обслуговування Артикул WPMV Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product (1) Обстеження на місці для 1 ДБЖ Galaxy VX 1250 з нарощуванням до 1500 кВА Артикул WSITEINSPEC-VX-122 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Зручність
Перевірка стану середовища Якщо ви бажаєте переконатися, що ваша система міститься в середовищі, прийнятному для досягнення оптимальної функціональності, ми перевіримо ваш об'єкт на наявність фізичних факторів ризику, наприклад, надлишкового тепловиділення або підвищеної вологості.
Зведений звіт про послугу Детальний звіт про виконану роботу, включно з рекомендаціями щодо оптимальної продуктивності обслуговування
Функціональна перевірка У ході будь-якого профілактичного візиту наші сертифіковані інженери з виїзного обслуговування проводять серію випробувань, які дозволяють переконатися в коректності функціонування вашої системи у всіх експлуатаційних режимах і усунути потенційні проблеми до виникнення ускладнень.
Вартість робіт і проїзду фахівців включається до вартості послуги У більшості сервісних контрактів враховується вартість робіт і проїзду фахівців. Докладні відомості про сервісну програму див. в описі робіт.
Послуга по технічному обслуговуванню (відновленню) у будь-який час доби (24x7) На більшості підприємств не допускається відключення ІТ- системи під час її інтенсивної експлуатації. Для того щоб не порушити ритму вашої роботи, APC пропонує послугу проведення сервісного обслуговування в неробочий час. Разом з вами ми виберемо час, коли процедура технічного обслуговування системи в найменшому ступені вплине на результати вашої роботи, що збереже ваш час і гроші.
Безкоштовне відновлення прошивання У разі необхідності в рамках технічного обслуговування вашої системи виконується відновлення версії прошивання. Співпрацюючи з APC, ви ніколи не стикнетеся з непередбаченими витратами. До всіх контрактів на профілактичне обслуговування включається безкоштовне відновлення прошивань.
Досвідчений інженер із виїзного обслуговування Наші інженери з обслуговування на місці експлуатації проходять ретельне навчання та суворі перевірки щодо знання універсальних правил техніки безпеки та електротехнічних правил та норм, а також комплексів наших продуктів, завдяки чому клієнтам надається найвищий рівень обслуговування в цій галузі на сьогоднішній день.
Очищення системи Процедура чищення вашої системи від пилу й забруднень, накопичених у процесі нормальної експлуатації, продовжить термін служби устаткування.